Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Canada | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSSu E F BSW-T

314230
PSSu E F BSW-T
Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, Block switching of internal power rail, ext. temperature.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Domaine d'application: Standard / failsafe
Indice de protection de boîtier: IP20
Modules de base autorisés: PSSu BS 2/8C-T, PSSu BS 2/8S-T
Dimension largeur: 25.2 mm
Dimensions hauteur: 76.0 mm
Dimension profondeur: 60.2 mm
Poids brut: 105 g
Poids net: 90 g
Température d’utilisation: -40 - 70 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données