text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
  • 1(current)
  • 2
27 produits trouvés
PMI v807
266807
GTIN: 4046548096835
PMI v807

Produit en fin de série

PMIvisu, interface Homme Machine et de diagnostic, 7", résolution 800 x 480 pixels, écran tactile capacitif, TFT, RAM 4 Go, SSD 32 Go, 2 ports RJ451 Gbit/s, 1 maître USB 3.0, 2 maîtres USB 2.0, 1 port HDMI, 1 port VGA, horloge en temps réel sauvegardée par condensateur, 12 à 30 V DC, 23 W,OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installé et avec licence enregistrée, logiciel préinstallé : PMI v8 Assistant, PASvisu Server et Client, PVIS OPC Server UA, firmware PSS 4000 (OPC Server UA). Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PMI v812
266812
GTIN: 4046548096842
PMI v812

Produit en fin de série

PMIvisu, interface Homme Machine et de diagnostic, 12,1", résolution 1280 x 800 pixels, écran tactile capacitif, TFT, RAM 4 Go, SSD 32 Go, 2 ports RJ451 Gbit/s, 1 maître USB 3.0, 2 maîtres USB 2.0, 1 port HDMI, 1 port VGA, horloge en temps réel sauvegardée par condensateur, 12 à 30 V DC, 29,2 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installé et avec licence enregistrée, logiciel préinstallé : PMI v8 Assistant, PASvisu Server et Client, PVIS OPC Server UA, firmware PSS 4000 (OPC Server UA). Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PMI v815
266815
GTIN: 4046548096859
PMI v815

Produit en fin de série

PMIvisu, interface Homme Machine et de diagnostic, 15,6", résolution 1920 x 1080 pixels, écran tactile capacitif, TFT, RAM 4 Go, SSD 32 Go, 2 ports RJ451 Gbit/s, 1 maître USB 3.0, 2 maîtres USB 2.0, 1 port HDMI, 1 port VGA, horloge en temps réel sauvegardée par condensateur, 12 à 30 V DC, 38,5 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installé et avec licence enregistrée, logiciel préinstallé : PMI v8 Assistant, PASvisu Server et Client,PVIS OPC Server UA, firmware PSS 4000 (OPC Server UA). Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PMI v704e
266704
GTIN: 4046548083330
PMIvisu, interface Homme Machine et de diagnostic, 4,3", résolution480 x 272 pixels, écran tactile capacitif, TFT, RAM 512 Mo, flash 2 Go, 1 port RJ45 100 Mbit/s, 1 maître USB 2.0, horloge en temps réel sauvegardée parcondensateur, 24 V DC, 4 W, version Economy, OS Linux, PASvisu Runtime installé et avec licenceenregistrée, logiciel pré-installé : logiciel de visualisation Pilz. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PMI v707e
266707
GTIN: 4046548083347
PMIvisu, interface Homme Machine et de diagnostic, 7", résolution 800 x600 pixels, écran tactile capacitif, TFT, RAM 512 Mo, flash 2 Go, 1 port RJ45 100 Mbit/s, 1 maître USB 2.0, horloge en temps réel sauvegardée parcondensateur, 24 V DC, 6 W, version Economy, OS Linux, PASvisu Runtime installé et avec licenceenregistrée, logiciel pré-installé : logiciel de visualisation Pilz. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
Zenon Operator Dev 1024
265010
GTIN: 4046548074833
Éditeur Zenon Operator pour projets jusqu’à 1 024 balises, contientRuntime pour PC, clé électronique, support d’installation.

Sur demande
Zenon Operator RT PC 1024
265211
GTIN: 4046548074925
Zenon Operator Runtime pour PC, pour projets jusqu’à 1 024 balises.

Sur demande
Zenon Operator RT PMI
265210
GTIN: 4046548074918
Zenon Operator Runtime pour Windows CE, pour projets PMI jusqu’à1 024 balises,.

Sur demande
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
265020
GTIN: 4046548074840
Éditeur Zenon Operator pour projets jusqu’à 1 024 balises, contientRuntime pour PC, clé électronique, support d’installation.

Sur demande
Zenon Operator 7.20 RT PMI
265220
GTIN: 4046548074932
Zenon Operator Runtime pour Windows CE, pour projets PMI jusqu’à1 024 balises,.

Sur demande
Zenon Operator 7.20 RT PC 1024
265240
GTIN: 4046548074949
Zenon Operator Runtime pour PC, pour projets jusqu’à 1 024 balises.

Sur demande
PMI 704 Holding frame
266101
GTIN: 4046548087901
PMI, accessoires, cadre de maintien pour le montage des tableaux decommande pour PMI 704.

Sur demande
PMI 704 Mounting Kit
266104
GTIN: 4046548090444
PMI, accessoires, kit de fixation pour PMI 704.

Sur demande
PMI 707 Holding frame
266102
GTIN: 4046548087918
PMI, accessoires, cadre de maintien pour le montage des tableaux decommande pour PMI 707.

Sur demande
PMI 707 Mounting Kit
266100
GTIN: 4046548087796
PMI, accessoires, kit de fixation pour PMI 707.

Sur demande
power connector PMI (3 pcs)
269700
GTIN: 4046548024470
PMI, accessoires, jeu de câbles d’alimentation en tension, à 3 broches,pour PMIvisu, PMIopen et PMImicro, en 3 pièces, composé d’un connecteur mâle, d’unconnecteur femelle et d’un support.

Sur demande
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
GTIN: 4046548023213
PMI, accessoires, joint torique, longueur 1 500 mm, matériau caoutchoucmousse, 3 mm, pour PMIvisu et PMIopen (suffisant pour une fois 15", 12", 10" ou deux fois 6,5" et 5,7"), pour PMImicro et PMImicro diag (suffit pour 3x PMImicro diag).

Sur demande
Serial programming cable
310300
GTIN: 4046548019148
Câble de programmation série (câble nul modem) longueur 3 m.

Sur demande
DIN rail adapter TSH 35
266103
GTIN: 4046548087925
PMI, accessoires, support pour montage sur rail DIN TSH 35.

Sur demande
PES operator board pmi en
5S000002
GTIN: 4046548094190
Pilz Education System, système de formation modulaire, pupitre Commande et visualisation, avec PMIvisu, PITm4SEU et PITreader, étiquetage des pupitres de commande en anglais, documents annexes enanglais et en allemand.

Sur demande
  • 1(current)
  • 2

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue