Produit en fin de série
Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Stripping Tool
Outil pour le dénudage rapide et en plusieurs niveaux de câbles Ethernetet
SafetyNET p, UE 1 jeu.
Sur demande
PSSnet GW1 MOD-EtherCAT
Produit en fin de série
PSSnet, passerelle, standard, convertisseur de protocoles entre serveur
Modbus/TCP et esclave EtherCAT, compatible avec CANopen sur EtherCAT,
utilisable avec les PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo et des produits
d’autres fabricants, configuration avec Webserver, 1 port
RJ45 Modbus/TCP, 2 ports RJ45 EtherCAT, vitesses de transmission
10/100 Mbit/s, auto-négociation, longueur de données 512 octets.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
Sur demande
PSEN, répartiteur passif décentralisé pour montage en série,raccordement de
4 capteurs de sécurité max. (pouvant être montés en série), max.5 PSEN ix2 F4 code avec
max. 16 abonnés, transfert des informations de diagnostic, 96 x 48 x
57 mm (H x L x P), type de raccordement avec borniers à ressorts, IP20.
Sur demande
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain,
standard,Profinet, 2
ports RJ45, 6 entrées / sorties digitales, borniers débrochables
(noncompris
dans la livraison).
Sur demande
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain, standard,Modbus/TCP, 2
ports RJ45, 6 entrées / sorties digitales, borniers débrochables (noncompris
dans la livraison).
Sur demande
PSEN, répartiteur passif décentralisé pour montage en série,raccordement de
8 capteurs de sécurité max. (pouvant être montés en série), max.3 PSEN ix2 F8 code avec
max. 16 abonnés, transfert des informations de diagnostic, 96 x 93 x
57 mm (H x L x P), type de raccordement avec borniers à ressorts, IP20.
Sur demande
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain, standard,EtherNet/IP, 2
ports RJ45, 6 entrées / sorties digitales, borniers débrochables (noncompris
dans la livraison).
Sur demande
SDD (Safety Device Diagnostics), jeu de borniers débrochables pourboîtier 45
mm, borniers à vis, UE 2 pièces, X1 à 4 broches et X2 à 8
broches.
Sur demande
SDD (Safety Device Diagnostics), jeu de borniers débrochables pourboîtier 45
mm, borniers à ressorts, UE 2 pièces, X1 à 4 broches et X2 à 8 broches.
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.