IndustrialPI 4 pour les tâches d’automatismes et IIOT, basé sur
le module Raspberry Pi Compute Module 4, Quad core Cortex-A72 avec 1,5
GHz, 4
Go de RAM et 32 Go de mémoire flash eMMC, interfaces : 2 x USB 3.2 Gen 1
de type A, 2 x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x connecteur femelleUSB,
1 x
micro HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, système d’exploitation :
versionadaptée
de Raspberry Pi OS avec patch en temps réel avec logiciel
open source Node-RED préinstallé.
Sur demande