text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
  • 1(current)
  • 2
  • 3
204 produits trouvés
PNOZ m B0
772100
GTIN: 4046548059137
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base, extensible, 20 entrées digitales de sécurité, 4 sorties statiques desécurité.

Sur demande
PNOZ m B1
772101
GTIN: 4046548069419
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base, extensible, interface Ethernet avec switch, clé USB.

Sur demande
PNOZ m B1 Burner
772102
GTIN: 4046548096514
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base, extensible, protocole de communication, 2 interfaces Ethernet, clé USB, spécifiques aux applications utilisant des brûleurs.

Sur demande
PNOZ m EF 16DI
772140
GTIN: 4046548069655
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, 16 entrées digitales de sécurité.

Sur demande
PNOZ m EF 4AI
772160
GTIN: 4046548069624
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, 4 entrées analogiques de sécurité 4 à 20 mA.

Sur demande
PNOZ m EF 8DI4DO
772142
GTIN: 4046548069402
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, 8 entrées digitales de sécurité, 4 sorties statiques de sécurité.

Sur demande
PNOZ m EF 4DI4DOR
772143
GTIN: 4046548069631
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, 4 entrées digitales de sécurité, 4 sorties relais de sécurité.

Sur demande
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
GTIN: 4046548069648
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, 8 entrées de sécurité, 2 sorties statiques bipolaires de sécurité.

Sur demande
PNOZ m EF 1MM
772170
GTIN: 4046548069600
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, surveillance en toute sécurité d’un axe.

Sur demande
PNOZ m EF 2MM
772171
GTIN: 4046548069617
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, surveillance en toute sécurité de 2 axes.

Sur demande
PNOZ m ES 14DO
772181
GTIN: 4046548085129
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, 14 sorties statiques pour applications standard.

Sur demande
PNOZ m EF Multi Link
772120
GTIN: 4046548069693
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, liaison de sécurité de 2 micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2.

Sur demande
PNOZ m EF PDP Link
772121
GTIN: 4046548069686
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, liaison de sécurité de modules d’entrées / sorties décentralisées.

Sur demande
PNOZ m EF SafetyNET
772122
GTIN: 4046548081220
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module decommunication de sécurité SafetyNET p RTFL pour PNOZ m Bx.

Sur demande
PNOZ m ES Profinet
772138
GTIN: 4046548069525
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain, Profinet.

Sur demande
PNOZ m ES Profibus
772132
GTIN: 4046548069518
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain, Profibus.

Sur demande
PNOZ m ES EtherCAT
772136
GTIN: 4046548069495
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain, EtherCAT.

Sur demande
PNOZ m ES EtherNet/IP
772137
GTIN: 4046548069501
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain, EtherNet/IP.

Sur demande
PNOZ m ES Powerlink
772119
GTIN: 4046548071726
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain, POWERLINK.

Sur demande
PNOZ m ES CANopen
772134
GTIN: 4046548069563
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain, CANopen.

Sur demande
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue