Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"890210","name":"S1PN 400-500VAC 2c/o","price":"131.51","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Similaire à l’illustration
S1PN 400-500VAC 2c/o
Numéro de l'article: 890210
GTIN: 4046548006926
Relais de surveillance de l’ordre des phases pour la détection del’ordre des phases, des
défaillances de phases, de l’asymétrie d’un réseau triphasé, tensionmesurée =
tension d’alimentation, 2 contacts inverseur, largeur de profil 22,5 mm,UB = 400 -
500 V AC.
Unité
Votre prix
€131.51
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Relais de surveillance de l’ordre des phases pour la détection del’ordre des phases, des défaillances de phases, de l’asymétrie d’un réseau triphasé, tensionmesurée = tension d’alimentation, 2 contacts inverseur, largeur de profil 22,5 mm,UB = 400 - 500 V AC.
Données generales
| Homologation |
CE
CCC UKCA |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 400 - 500 V |
| Type de tension d’alim. U1 | AC |
| Puissance absorbée AC | 8 VA |
| Protection max. de l’appareil | Section max. du fil |
Sorties relais
| Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Matériau des contacts relais | AgCdO |
| Indic. suppl. contacts relais | + 3,0 µm Au |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
| Température d’utilisation | -15 - 55 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... |
EN 50082-2
EN 50081-1 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP40 |
| Indice de protection bornes |
Données mécaniques
| Position de montage | Quelconque |
| Matériau du boîtier partie inf | PPO UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier partie sup | PPO UL 94 V0 |
| Bornier de raccordement | Bornier à vis |
| Type de borniers | Fixe |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 10 AWG |
| Dimensions hauteur | 87 mm |
| Dimension largeur | 22.5 mm |
| Dimension profondeur | 121 mm |
| Poids net | 125 g |
| Poids brut | 135 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27210127 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001441 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548006926 |
| Volume | 0.277 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |