Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"890120","name":"S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC","price":"390.66","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Similaire à l’illustration
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
Numéro de l'article: 890120
GTIN: 4046548006995
Surveillance de la puissance active pour réseaux monophasés et triphasésadaptés aux
moteurs équipés de variateurs de fréquences, 9 plages de mesures 0 -1 000 Hz, tension mesurée 0 -
415 V AC/DC, 1 commutateur, 1 sortie analogique 0 - 10 V DC ou 4 - 20
mA, largeur = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Unité
Votre prix
€390.66
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Surveillance de la puissance active pour réseaux monophasés et triphasésadaptés aux moteurs équipés de variateurs de fréquences, 9 plages de mesures 0 -1 000 Hz, tension mesurée 0 - 415 V AC/DC, 1 commutateur, 1 sortie analogique 0 - 10 V DC ou 4 - 20 mA, largeur = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Données generales
| Homologation |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 2 W |
| Protection max. de l’appareil | Section max. du fil |
Circuit de mesure
| Plage mesures U entrée analog. | 0 - 415 V |
| Plage mesures I entrée analog. | 18 A |
| Fréq. pl. mesures entrée ana. | 0 à 1 000 Hz |
Signaux de sortie pendant le fonctionnement du générateur
| Uout en mode générateur | 0 à -10 V |
Sorties relais
| Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Cont. sécurité : AC selon UL | 250 V AC |
| Matériau des contacts relais | AgCdO |
| Indic. suppl. contacts relais | + 3,0 µm Au |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
| Température d’utilisation | 0 - 55 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP40 |
| Indice de protection bornes |
Données mécaniques
| Position de montage | Quelconque |
| Matériau du boîtier partie inf | PPO UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier partie sup | PPO UL 94 V0 |
| Bornier de raccordement | Bornier à vis |
| Type de borniers | Fixe |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 10 AWG |
| Dimensions hauteur | 87 mm |
| Dimension largeur | 22.5 mm |
| Dimension profondeur | 121 mm |
| Poids net | 130 g |
| Poids brut | 140 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27210127 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002479 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548006995 |
| Volume | 0.284 dm3 |
| Harmonized System Code | 90303370 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |