text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o

Numéro de l'article: 827100
GTIN: 4046548007718
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de réseauxmonophasés, sert d’élément de valeur seuil, de dispositif de surveillance etd’élément de commande, la tension mesurée sert de tension d’alimentation, 2 contactsd’informations (F/O), largeur de profil = 22,5 mm, UB = 24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC.

Unité

Votre prix

€228.94

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de réseauxmonophasés, sert d’élément de valeur seuil, de dispositif de surveillance etd’élément de commande, la tension mesurée sert de tension d’alimentation, 2 contactsd’informations (F/O), largeur de profil = 22,5 mm, UB = 24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
 
Tension d'alimentation (V) 24 - 230  V
Type de tension d’alim. U1 AC  
Puissance absorbée AC 30  VA
Condensation autorisée ? non autorisé  
Position de montage Quelconque  
Poids net 120  g
Poids brut 130  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant >0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371801  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC001438  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548007718  
Volume 0.255  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1