text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMCcable M2/C2B2/010/1Q5/S1

Numéro de l'article: 8177152
GTIN: 4046548074369
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x…K bis SZ.73…K; Length 10 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available ...  Pour plus d’informations

Produit en fin de série


Unité

Votre prix

€329.13

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x…K bis SZ.73…K; Length 10 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

 
Température d’utilisation -20  
60  
Type de connecteur 1 M23, connecteur femelle à 8 br  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Type de connecteur 2 Connecteur PC5 à 6 broches  
Surf. contact matériel 1 Au  
Surf. contact matériel 2 Sn  
Longueur du câble 10  
Matériau surface blindage K1 Sn  
Couleur gaine extérieure 1 orange  
Matériau de la gaine câble 1 PUR  
Capacité de traction câble 1 Oui  
Diamètre extérieur max.câbleK1 10.2  
11  
Section câble de données K1 (4 x 1,50 + 2 x 1,0) mm²  
Blindage K1 Oui  
Type de blindage K1 Tresse en fils  
Poids net 2000  
Poids brut 2300  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060311  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548074369  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1