text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PMCcable M2/C2B2/010/1Q5/S1

产品物料号: 8177152
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 rou nd connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtend...  更多

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 rou nd connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x…K bis SZ.73…K; Length 10m.

 
以摄氏度一表示的环境温度 -20 - 60  °C
连接器 类型 1 8-pin M8 female connector  
类型1连接器形状 直型  
接插件类型2 6针可插拔端子PC5  
触点材料 1 AU  
触点材料 2 Sn  
电缆长度 10  m
表面屏蔽材料K1 Sn  
彩色电缆绝缘层 1 橙色  
电缆1绝缘材料 PUR  
电缆1拖曳能力 是  
最大外径电缆K1 10.2 - 11  mm
横截面数据电缆 K1 (4 x 1.50 + 2 x 1.0) mm²  
屏蔽K1 是  
屏蔽类型 K1 钢丝网  
净重 2000  g
总重 2300  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27060311  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548074369  
卷宗 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1