text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMCcable FD/D4B6/010/Q25/S1

Numéro de l'article: 8177102
GTIN: 4046548074147
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.23 round connector 12-pin SpeedTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ4x to SZ8x; Length: 10 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the f...  Pour plus d’informations

Produit en fin de série


Unité

Votre prix

€224.69

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.23 round connector 12-pin SpeedTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ4x to SZ8x; Length: 10 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

 
Température d’utilisation -20  
80  
Type de connecteur 1 M23, connect femelle E à 12 br  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Codage du connecteur M12 1 Codé 0°  
Type de connecteur 2 Connecteur mâle Sub-D15  
Forme du type de connecteur 2 Droit  
Surf. contact matériel 1 Au  
Surf. contact matériel 2 Au  
Longueur du câble 10  
Matériau surface blindage K1 Sn  
Couleur gaine extérieure 1 vert  
Matériau de la gaine câble 1 PUR  
Capacité de traction câble 1 Oui  
Diamètre extérieur max.câbleK1 7.1  
7.9  
Section câble de données K1 (4 x 2 x 0,25) mm²  
Blindage K1 Oui  
Type de blindage K1 Tresse en fils  
Poids net 700  
Poids brut 800  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060311  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548074147  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1