text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMCtendo SZ.51/1/1/2/7/K/H/60/00

Numéro de l'article: 8177022
GTIN: 4046548079302
Mo = 4.4 Nm Io = 5.80 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 3.45 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor p...  Pour plus d’informations

Produit en fin de série


Unité

Votre prix

€2,145.71

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Mo = 4.4 Nm Io = 5.80 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 3.45 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Homologation CE  
UKCA  
 
Indice de protection de boîtie IP56  
Poids net 6190  g
Poids brut 7600  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27022602  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000034  
Caractéristique de réf. ETIM EC001851  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548079302  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85015220  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1