Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8177022","name":"PMCtendo SZ.51/1/1/2/7/K/H/60/00","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMCtendo SZ.51/1/1/2/7/K/H/60/00
Номер артикула: 8177022
GTIN: 4046548079302
Mo = 4.4 Nm Io = 5.80 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 3.45 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor p...
Больше
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Mo = 4.4 Nm Io = 5.80 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 3.45 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27022602 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000034 |
| Эталонная функция ETIM | EC001851 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548079302 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85015220 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |