text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMCprotego D.24/030/0/C/2/208-480VAC

Numéro de l'article: 8176637
GTIN: 4046548085648
Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 24 A; Imax (5 sec.) = 48 A; Power consumption in S1 operation: 18 kVA Internal brake resistor and mains filter Additonal options: -Fan controller, card in Slot 2 Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be availab...  Pour plus d’informations

Produit en fin de série


Unité

Votre prix

€6,690.04

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 24 A; Imax (5 sec.) = 48 A; Power consumption in S1 operation: 18 kVA Internal brake resistor and mains filter Additonal options: -Fan controller, card in Slot 2 Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Homologation UL Listed  
CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
 
But de la plage de phase Alimentation principale  
Tension d'alimentation (V) 208 - 480  V
Tension d’alim. avec phases 3 x 208 à 3 x 480 V  
Type plage de tens. alim. AC  
Type de tension d’alim. U1 AC  
But de U2 Alimentation  
Tension d'alimentation 2 (V) 24  V
Type de tension d’alim. U2 DC  
Tolérance U2 avec frein +15%  
Tolérance U2 sans frein +15%  
Fréq. d’enclench. max. puiss. 30/h  
Courant sortie continu 3x208 V 24  A
Courant sortie continu 3x230 V 24  A
Courant sortie continu 3x400 V 24  A
Courant sortie continu 3x480 V 24  A
Courant de crête pour 2 s 48  A
Courant de crête pour 5 s 48  A
Fréquence d’horloge onduleur 8  kHz
Pl. de tensions sur c. interm. 900 V DC  
Nombre de STO-Enable 2  
Extension PMC firmware 2 = EtherCat  
Type connec. racc. résolveur Conn. femelle Sub D 9 broches  
Type connec. codeur/cod. incr. Conn. femelle Sub D 15 broches  
Nombre d'entrées analogiques 2  
Type d’entrées analogiques Tension  
Plage de signaux entrée ana. -10 à 10 V  
Résolution Entrées analogiques 16  Bit
Nombre d’entrées digitales 4 - 6  
Niveau signaux « 0 » entrée -3 à +5 V DC  
U entrée EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Séparation potentiel entrées Oui  
Nombre sorties d'information 2  
Sép. galv. non séc. sort.stat. Oui  
Type connect. interf. ETHERNET RJ45  
Nombre d'interfaces CANopen 1  
Nombre d’interfaces RS-232 1  
Type connecteur interf. RS 232 Conn. mâle Sub D à 9 broches  
Norme température ambiante DIN EN 60721-3-3  
Classe de température ambiante 1K4  
Classe de température ambiante 3K3  
Température d’utilisation 0 - 40  °C
Température ambiante Derating 40 à 55 °C  
Réduction de puissance 2,5 %/K  
Norme température de stockage DIN EN 60721-3-1  
Modification temp. stockage 20 K/h  
Sollicit. humidité selon norme DIN EN 60721-3-3  
Indic. soll. due à l’humidité 85 % d’humidité relative  
Classe de l’humidité 1K3  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Install. haut. autori. AMSL 1 000 m  
Install. haut. autori. P 1,5% 1 000 à 2 500m AMSL  
Puissance derating pour 100 m 1,5 %/100 m  
CEM selon norme .... EN 61800-3  
Vibrations selon norme... EN 60721-3-3  
Type de refroidissement Ventilateur monté  
Émission sonore 65 dB (A)  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes
Position de montage Vertical  
Matériau du boîtier Acier galvanisé  
Dimensions hauteur 348  mm
Dimension largeur 100  mm
Dimension profondeur 243  mm
Poids net 5500  g
Poids brut 6800  g
 
Conformité RoHS oui  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27023201  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548085648  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85044086  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1