text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCprotego D.24/030/0/C/2/208-480VAC

Kód materiálu: 8176637
GTIN: 4046548085648
Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 24 A; Imax (5 sec.) = 48 A; Power consumption in S1 operation: 18 kVA Internal brake resistor and mains filter Additonal options: -Fan controller, card in Slot 2 Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be availab...  Více

Výběhový produkt


Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 24 A; Imax (5 sec.) = 48 A; Power consumption in S1 operation: 18 kVA Internal brake resistor and mains filter Additonal options: -Fan controller, card in Slot 2 Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Povolení UL Listed  
CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
 
Účel rozsahu fáze Mains Supply  
Napájecí napětí (V) 208 - 480  V
Napájecí napětí s fázemi 3 x 208…3 x 480 V  
Druh rozsahu nap.napětí AC  
Druh napájecího napětí U1 AC  
Účel U2 Supply  
Napájecí napětí 2 (V) 24  V
Druh napájecího napětí U2 DC  
Tolerance U2 s brzdou +15%  
Tolerance U2 bez brzdy +15%  
Max. četnost zapínání výk. 30/h  
Trvalý výst. proud při 3x208 V 24  A
Trvalý výst. proud při 3x230 V 24  A
Trvalý výst. proud při 3x400 V 24  A
Trvalý výst. proud při 3x480 V 24  A
Špičkový proud po 2 s 48  A
Špičkový proud po 5 s 48  A
Frekvence pulzů střídače 8  kHz
Rozsah napětí na vlož.okr. 900 V DC  
Počet STO signálů 2  
PMC rozšíření firmware 2 = EtherCat  
Typ konekt. příp. resolver 9pól. samice Sub-D  
Typ konekt.enkodér/inkr.senzor 15pól. samice Sub-D  
Počet analog.vstupů 2  
Druh analogových vstupů Napětí  
Rozsah signálu analog.vstup -10 - 10 V  
Rozlišení analog.vstupů 16  Bit
Počet dig.vstupů 4 - 6  
Hlad.signálu na vstupu při 0 -3 - +5 V DC  
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Galv.oddělení vstupů ano  
Počet pomoc.výstupů 2  
galv.odp.nezaj. HL-výst ano  
Typ konekt. rozhr. Ethercat RJ45  
Počet rozhraní CANopen 1  
Počet rozhraní RS 232 1  
Typ konekt. rozhr. RS 232 9pól. samec Sub-D  
Norma pro okolní teplotu DIN EN 60721-3-3  
Třída okolní teploty 1K4  
Třída okolní teploty 3K3  
Okolní teplota 0 - 40  °C
Teplota prostředí Derating 40 - 55 °C  
Snížení výkonu 2,5 %/K  
Norma sklad. teplota DIN EN 60721-3-1  
Teplota skladování Změna 20 K/h  
Namáhání vlhkostí podle normy DIN EN 60721-3-3  
Údaj o namáhání vlhkem 85 % rel.vlhk.  
Třída vzdušné vlhkosti 1K3  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 1000 m  
Příp.provoz.výška při 1,5%výk. 1000 - 2500 m n.m.  
Výkon Derating na 100m 1,5 %/100 m  
EMC podle normy .... EN 61800-3  
Chvění podle normy ... EN 60721-3-3  
Druh chlazení připoj. ventilátor  
Emise hluku 65 dB (A)  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type
Montážní poloha vertikální  
Materiál pouzdra Ocel pozink.  
Rozměr výška 348  mm
Rozměr šířka 100  mm
Rozměr hloubka 243  mm
Čistá váha 5500  g
Celková hmotnost 6800  g
 
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023201  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548085648  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85044086  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1