Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8176005","name":"PMCtendo DD5.06/000/0/0/0/208-480VAC","price":"4711.13","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Similaire à l’illustration
PMCtendo DD5.06/000/0/0/0/208-480VAC
Numéro de l'article: 8176005
GTIN: 4046548049657
Servo amplifiers Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 5 kVA Integral
brake resistor
Produit en fin de série
Unité
Votre prix
€4,711.13
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
UKCA |
Données techniques
Données électriques
| But de la plage de phase | Alimentation principale |
| Tension d'alimentation (V) | 208 - 480 V |
| Tension d’alim. avec phases | 3 x 208 à 3 x 480 V |
| Type plage de tens. alim. | AC |
| Type de tension d’alim. U1 | AC |
| But de U2 | Alimentation |
| Tension d'alimentation 2 (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U2 | DC |
| Tolérance U2 avec frein | +15% |
| Tolérance U2 sans frein | +15% |
Section puissance
| Fréq. d’enclench. max. puiss. | 30/h |
| Courant sortie continu 3x208 V | 6 A |
| Courant sortie continu 3x230 V | 6 A |
| Courant sortie continu 3x400 V | 6 A |
| Courant sortie continu 3x480 V | 6 A |
| Courant de crête pour 2 s | 12 A |
| Courant de crête pour 5 s | 12 A |
| Fréquence d’horloge onduleur | 8 kHz |
| Pl. de tensions sur c. interm. | 900 V DC |
STO-ENABLE
| Nombre de STO-Enable | 1 |
Entrée encodeur absolu
| Nbre entrées codeur absolu | 1 |
| Raccordement (codeur absolu) | Connecteur femelle Sub-D15 |
Entrée résolveur
| Type connec. racc. résolveur | Conn. femelle Sub D 9 broches |
Entrée codeur SinCos, codeur incrémental
| Type connec. codeur/cod. incr. | Conn. femelle Sub D 15 broches |
Entrée codeur incrémental
| Nombre d'entrées pour codeur i | 1 |
| Raccordement (codeur incr.) | Connecteur femelle Sub-D15 |
Entrées analogiques
| Nombre d'entrées analogiques | 2 |
| Type d’entrées analogiques | Tension |
| Plage de signaux entrée ana. | -10 à 10 V |
| Résolution Entrées analogiques |
14
Bit 12 Bit |
Entrées
| Nombre d’entrées digitales | 4 |
| Niveau signaux « 0 » entrée | -3 à +5 V DC |
| U entrée EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
| Séparation potentiel entrées | Oui |
Sorties semi-conductrices (standard)
| Nombre sorties d'information | 2 |
| Sép. galv. non séc. sort.stat. | Oui |
Interface CANopen
| Nombre d'interfaces CANopen | 1 |
Interfaces de communication
| Type connecteur interf. RS 232 | Conn. mâle Sub D à 9 broches |
Environmental data
| Norme température ambiante | DIN EN 60721-3-3 |
| Classe de température ambiante | 1K4 |
| Température d’utilisation | 0 - 40 °C |
| Température ambiante Derating | 40 à 55 °C |
| Réduction de puissance | 2,5 %/K |
| Norme température de stockage | DIN EN 60721-3-1 |
| Modification temp. stockage | 20 K/h |
| Sollicit. humidité selon norme | DIN EN 60721-3-3 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 85 % d’humidité relative |
| Classe de l’humidité | 1K3 |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Install. haut. autori. AMSL | 1 000 m |
| Install. haut. autori. P 1,5% | 1 000 à 2 500m AMSL |
| Puissance derating pour 100 m | 1,5 %/100 m |
| CEM selon norme .... | EN 61800-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60721-3-3 |
| Type de refroidissement | Ventilateur monté |
| Émission sonore | 45 dB (A) |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes |
Données mécaniques
| Position de montage | Vertical |
| Matériau du boîtier | Fonte d’aluminium / acier inox |
| Dimensions hauteur | 279 mm |
| Dimension largeur | 70 mm |
| Dimension profondeur | 171 mm |
| Poids net | 2900 g |
| Poids brut | 4100 g |
Environnement
| Conformité RoHS | oui |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27023201 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548049657 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |