text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMCtendo DD5.06/000/0/0/0/208-480VAC

Número de producto: 8176005
GTIN: 4046548049657
Servo amplifiers Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 5 kVA Integral brake resistor
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
Finalidad ámbito de fase Mains Supply  
Tensión alimentación (V) 208 - 480  V
Tensión alim. con fases 3 x 208…3 x 480 V  
Tipo tensión alim. ámbito AC  
Tipo tensión de aliment. U1 AC  
Finalidad de U2 Supply  
Peso bruto (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Tolerancia U2 con freno +15%  
Tolerancia U2 sin freno +15%  
Frec. conexión máx. potencia 30/h  
Corr. salida perm. a 3 x 208 V 6  A
Corr. salida perm. a 3 x 230 V 6  A
Corr. salida perm. a 3 x 400 V 6  A
Corr. salida perm. a 3 x 480 V 6  A
Corriente de pico durante 2 s 12  A
Corriente de pico durante 5 s 12  A
Frecuencia del ondulador 8  kHz
Ámbito tensión circ. interm. 900 V DC  
Número de STO-Enable 1  
Núm. entradas encóder absoluto 1  
Conexión (encóder absoluto) Conector hembra Sub-D 15 polos  
Tipo conector. conex. resólver Conector hembra Sub-D 9 polos  
Tipo con. encód./enc. incr. Conector hembra Sub-D 15 polos  
Número entradas de encóder inc 1  
Conexión (encóder incremental) Conector hembra Sub-D 15 polos  
Número de entradas analógicas 2  
Tipo de entradas analógicas Tensión  
Margen señales entr. analógica -10 - 10 V  
Resolución Entradas analógicas 14  Bit
12  Bit
Número de entradas digitales 4  
Nivel de señal en entrada en 0 -3 - +5 V DC  
Entr. U tipo1 según EN 61131-2 24 V DC  
Separación de pot. entradas sí  
Número de salidas auxiliares 2  
Sep. galv. no seg. salida sem. sí  
Número de interfaces CANopen 1  
Tipo conector interface RS 232 Conector macho Sub-D 9 polos  
Norma para temp. ambiente DIN EN 60721-3-3  
Clase de temperatura ambiente 1K4  
Temperatura ambiente 0 - 40  °C
Temp. ambiental Derating 40 - 55 °C  
Reducción de potencia 2,5 %/K  
Temperatura almac. según norma DIN EN 60721-3-1  
Temp. almac. Modificación 20 K/h  
Tolerancia de humedad s. norma DIN EN 60721-3-3  
Dato sobre resistencia humedad 85 % H. R.  
Clase de humedad relativa 1K3  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 1000 m  
Altura s.n.m. con 1,5% pot. 1000 - 2500 m s.n.m.  
Derating pot. por 100 m 1,5 %/100 m  
CEM según normativa .... EN 61800-3  
Vibraciones según norma ... EN 60721-3-3  
Tipo de refrigeración ventilador montado  
Emisión de ruido 45 dB (A)  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes
Posición de montaje vertical  
Material de la carcasa Fundición aluminio/acero fino  
Dimensión de altura 279  mm
Dimensión Ancho 70  mm
Dimensión Profundidad 171  mm
Peso neto 2900  g
Peso bruto 4100  g
 
Conformidad RoHS sí  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023201  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548049657  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1