Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"784137","name":"PNOZ e3vp C 10/24VCC 1so 1so t","price":"406.64","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ e3vp C 10/24VCC 1so 1so t
Numéro de l'article: 784137
GTIN: 4046548008869
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage à deux canaux
avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 sorties desécurité + 1
sortie d’informations statique, temporisée, réarmement automatique /auto-contrôlé,
UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à ressorts débrochables,couplage logique
de plusieurs appareils, relais de sur...
Pour plus d’informations
Produit en fin de série
Unité
Votre prix
€406.64
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 sorties desécurité + 1 sortie d’informations statique, temporisée, réarmement automatique /auto-contrôlé, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à ressorts débrochables,couplage logique de plusieurs appareils, relais de surveillance des protecteurs mobiles.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Protection max. de l’appareil | 6 A normal / 10 A rapide |
Sorties semi-conductrices
| Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-12 |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
| Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP40 |
| Indice de protection bornes |
Temps
| Durées réglables |
7
s 3 s 5 s 0.15 s 1 s 0 s 2 s 0.5 s 10 s |
| Tolérance Tv | +/-10 % + 40 ms |
| Précision répétitive | 5% |
Données mécaniques
| Position de montage | Quelconque |
| Matériau du boîtier partie inf | |
| Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier partie sup | |
| Bornier de raccordement | Bornier à ressorts |
| Type de borniers | Débrochable |
| Dimensions hauteur | 101 mm |
| Dimension largeur | 22.5 mm |
| Dimension profondeur | 121 mm |
| Poids net | 125 g |
| Poids brut | 145 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371819 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548008869 |
| Volume | 0.300 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
Jeu de borniers débrochables à ressorts, UE = 1 pièce P1 et 1 pièce P2.
€10.73
Terminal block filter 1
774195
Accessoires pour PNOZelog, PNOZmulti et PSS, bornier avec filtre pourplage de charge de 3 à
10 kOhms. ATTENTION : Le produit est arrêté. Produit de remplacement :
772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
€35.68
Terminal block filter 2
774196
Accessoires pour PNOZ, PNOZmulti et PSS, bornier avec filtre pour plagede charge de 10 à
30 kOhms. ATTENTION : Le produit est arrêté. Produit de remplacement :
772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.
€20.58