text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ e1.1p C 24VCC 2so

Numéro de l'article: 784133
GTIN: 4046548008890
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 sorties desécurité, 1 sortie d’informations statique, réarmement automatique / auto-contrôlé,UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à ressorts débrochables, couplage deplusieurs appareils, surveillance des arrêts...  Pour plus d’informations

Produit en fin de série


Unité

Votre prix

€304.73

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 sorties desécurité, 1 sortie d’informations statique, réarmement automatique / auto-contrôlé,UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à ressorts débrochables, couplage deplusieurs appareils, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles,de la boucle de retour.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Protection max. de l’appareil 6 A normal / 10 A rapide  
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 DC-12  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-78  
Température d’utilisation -10 - 55  °C
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
CEM selon norme .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Lign fuites + dist isol selon EN 60947-1  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP40  
Indice de protection bornes
Position de montage Quelconque  
Matériau du boîtier partie inf
Matériau du boîtier façade ABS UL 94 V0  
Matériau du boîtier partie sup
Bornier de raccordement Bornier à ressorts  
Type de borniers Débrochable  
Dimensions hauteur 101  mm
Dimension largeur 22.5  mm
Dimension profondeur 121  mm
Poids net 130  g
Poids brut 145  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371819  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548008890  
Volume 0.300  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2 374290
Jeu de borniers débrochables à ressorts, UE = 1 pièce P1 et 1 pièce P2.
€10.73
Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
Accessoires pour PNOZelog, PNOZmulti et PSS, bornier avec filtre pourplage de charge de 3 à 10 kOhms. ATTENTION : Le produit est arrêté. Produit de remplacement : 772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
€35.68
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
Accessoires pour PNOZ, PNOZmulti et PSS, bornier avec filtre pour plagede charge de 10 à 30 kOhms. ATTENTION : Le produit est arrêté. Produit de remplacement : 772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.
€20.58