text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m

Numéro de l'article: 773847
GTIN: 4046548069358
PNOZ MSI9P ADAPTATEUR ELAU PACDrive3 2,5 m, câble adaptateur pour contrôle de la vitesse de rotation sur ELAU PACDrive3.

Unité

Votre prix

€171.77

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
 
Température d’utilisation 0  
60  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Type de connecteur 1 Connect femelle RJ45 à 10 br  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Type de connecteur 2 Connect mâle RJ45 à 10 broches  
Forme du type de connecteur 2 Droit  
Type de connecteur 3 Connecteur mâle RJ45 à 8 br  
Forme du type de connecteur 3 Droit  
Matériau du boîtier connect. 3 PBT  
Surf. contact matériel 1 Au  
Surf. contact matériel 2 Au  
Surf. contact matériel 3 Au  
Matériau du câble K1 Cu  
Matériau du câble K2 Cu  
Longueur du câble 0.2  
Tolérance long. du câble K1 + 0,055 m  
Tolérance long. du câble K2 +/- 0,15 m  
Catégorie du câble K1 Cat5  
Couleur gaine extérieure 1 vert  
Couleur gaine extérieure 2 vert  
Couleur du boîtier noir RAL 9005  
Matériau de la gaine câble 1 PUR  
Matériau de la gaine câble 2 PUR  
Capacité de traction câble 1 Oui  
Capacité de traction câble 2 oui  
Rayon de courbure (pose) K1 10 x Ø  
Rayon de courbure (pose) K2 8 x Ø  
Rayon de courbure mouvement K2 10 x Ø  
Diamètre extérieur max.câbleK1 7  
7  
Section du conducteur 0.14  
0.14  
Sec° câble de données AWG K1 26  
Section câble de données K1 (4 x 2 x 0,14) mm²  
Section câble UB K1 2 x 0,25 mm²  
Blindage K1 Oui  
Blindage K2 Oui  
Couche sép. des fils K2 Non  
Nombre de fils 10  
Homologations du câble K1 UL AWM-Style 20963  
Homologations du câble K2 UL AWM-Style 20233  
Homologations du connecteur 1 UL94 V-0  
Homologations du connecteur 2 UL94 V-0  
Homologations du connecteur 3 UL94 V-0  
Matériau du boîtier TPE-SEBS UL 94 HB  
Dimensions hauteur 24.8  
Dimension largeur 31  
Dimension profondeur 85.2  
Poids net 176  
Poids brut 186  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Exemp° RoHS selon directive 6c  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060313  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548069358  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1