Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"751014","name":"PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm","price":"45.5","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
Numéro de l'article: 751014
GTIN: 4046548066715
Jeu de borniers débrochables de rechange, à ressorts, UE = resp. 1 pièce
X1/X2/X3 à 8 broches et X4 à 4 broches, pour boîtier 45 mm.
Unité
Votre prix
€45.50
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
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371392 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548066715 |
| Volume | 0.230 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |