Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"750154","name":"PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c","price":"292.79","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G9"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
Numéro de l'article: 750154
GTIN: 4046548054224
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal /
à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 3 F,1 O, 1 sortie statique, UB
= 48 - 240 V AC/DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables,
surveillance des arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles.
Unité
Votre prix
€292.79
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 3 F,1 O, 1 sortie statique, UB = 48 - 240 V AC/DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles.
Données generales
| Homologation |
CE
CCC UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 48 - 240 V |
| Type de tension d’alim. U1 | AC/DC |
| Puissance absorbée AC | 5 VA |
| Puissance absorbée DC | 2.5 W |
Entrées
| Nombre d’entrées | 2 |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties statiques | 1 |
| Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-12 |
Sorties relais
| Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Tension AC1 contact de sécu. | 240 V |
| Courant max. AC1 contact sécu. | 1.5 A |
| Tension DC1 contact de sécu. | 24 V |
| Courant max. DC1 contact sécu. | 4 A |
| Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Tension AC15 contact de sécu. | 230 V |
| Courant max AC15 contact sécu. | 0.6 A |
| Tension DC13 contact de sécu. | 24 V |
| Cont. sécurité : AC selon UL | 240 V AC G.U. (polar. ident.) |
| Matériau des contacts relais | AgCuNi |
| Indic. suppl. contacts relais | + 0,2 µm Au |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
| Température d’utilisation | -10 °C |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
| Catégorie de surtensions | III / II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP40 |
| Indice de protection bornes |
Données mécaniques
| Position de montage | Quelconque |
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Matériau du boîtier façade | PC |
| Matériau du boîtier partie sup | PC |
| Bornier de raccordement | Bornier à vis |
| Type de borniers | Débrochable |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensions hauteur | 98 mm |
| Dimension largeur | 22.5 mm |
| Dimension profondeur | 120 mm |
| Poids net | 210 g |
| Poids brut | 220 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
34
7a 7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371819 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054224 |
| Volume | 0.324 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Jeu de borniers débrochables de rechange à 4 broches à vis, UE = resp.1 pièce
X1, X2, X3, X4.
€30.97
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Fiche de terminaison PNOZsigma ou extension PNOZsigma, UE = 10 pièces.
€35.09
€51.54
€51.54