Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"630933","name":"PSEN op67-69K-060/1","price":"480.13","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN op67-69K-060/1
Productnummer: 630933
GTIN: 4046548068757
Tube acrylique PMMA pour l’étanchéité et la protection d’une
barrière immatérielle de sécurité de longueur 60 cm de la série « PSENop.../1 ». La classe de protection
IP est augmentée de IP65 à IP67, IP68 et IP69K. La membrane
Gore-Tex sur les capuchons empêche la pénétration de saleté et d’eau,
ainsi que la condensation interne. Le câble de connexi...
Meer
Eenheid
Uw prijs
€480.13
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Tube acrylique PMMA pour l’étanchéité et la protection d’une barrière immatérielle de sécurité de longueur 60 cm de la série « PSENop.../1 ». La classe de protection IP est augmentée de IP65 à IP67, IP68 et IP69K. La membrane Gore-Tex sur les capuchons empêche la pénétration de saleté et d’eau, ainsi que la condensation interne. Le câble de connexion de la barrièreimmatérielle passe par un presse-étoupe PG M16 et empêche la pénétration de saleté et d’eau.
Algemene data
| Goedkeuring | - |
Technische data
Milieugegevens
| Beschermingsgraad behuizing |
IP69K
IP67 |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmateriaal | PMMA |
| Afmeting hoogte | 828.5 |
| Nettogewicht | 1700 |
| Brutogewicht | 2000 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27273791 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068757 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |