text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PIT si2.1 LED muting lamp

Numéro de l'article: 620015
GTIN: 4046548043723
PITsign lampe de muting à LED, LED et fixation murale incluses, UB =24 V DC/ 4 W / 200 mA, indice de protection boîtier : IP65, diamètre : 90 mm,hauteur : 125 mm, lampe de signalisation pour le mode muting.

Unité

Votre prix

€144.16

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

PITsign lampe de muting à LED, LED et fixation murale incluses, UB =24 V DC/ 4 W / 200 mA, indice de protection boîtier : IP65, diamètre : 90 mm,hauteur : 125 mm, lampe de signalisation pour le mode muting.

Homologation CE  
UKCA  
Auto-contrôlé Non  
Lampe LED  
Couleur fluorescente Jaune  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 4  W
Température d’utilisation -20 - 50  °C
Indice de protection de boîtie IP65  
Introduction de câble ISO 20 mm  
Position de montage Debout  
Matériau du boîtier couvercle PC  
Matériau du boîtier partie inf ABS  
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Dimensions hauteur 125  mm
Diamètre 90  mm
Poids net 205  g
Poids brut 334  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27143209  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000035  
Caractéristique de réf. ETIM EC001332  
UNSPSC 25 39121534  
GTIN 4046548043723  
Volume 2.657  dm3
Harmonized System Code 85311095  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1