닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"620015","name":"PIT si2.1 LED muting lamp","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PIT si2.1 LED muting lamp
제품 번호: 620015
GTIN: 4046548043723
PITsign LED 뮤팅 램프, LED 및 월 마운팅 포함, UB =24V DC
/ 4W / < 200mA, 보호 유형 하우징: IP65, 직경: 90mm, 높이:
125mm, 뮤팅 모드용 신호 램프.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27143209 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000035 |
| ETIM 참조 기능 | EC001332 |
| UNSPSC 25 | 39121534 |
| GTIN | 4046548043723 |
| 용량 | 2.657 dm3 |
| Harmonized System Code | 85311095 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |