Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"570359","name":"PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m","price":"41.33","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
Productnummer: 570359
GTIN: 4046548089035
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 3m
Eenheid
Uw prijs
€41.33
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
| Nominale stroom | 2 |
| Typ. kabelweerstand K1 | |
| Specif. doorgangsweerst. K1 | >= 1E+16 ohm*cm |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-30
80 |
| Lucht- en kruipwegen naar | IEC 60664-1 |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. |
2
3 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP67 |
Mechanische gegevens
| Connectortype 1 | 12-pol. M12-connector (fem.) |
| Vorm van connectortype 1 | recht |
| Codering van M12-connector 1 | A-gecodeerd |
| Connectortype 2 | 12-pol. M12-connector (male) |
| Vorm van connectortype 2 | recht |
| Codering van M12-connector 2 | A-gecodeerd |
| Materiaal draadring connect. 1 | GD-Zn, Ni |
| Materiaal draadring connect. 2 | GD-Zn, Ni |
| Contactoppervlakken mater. 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
| Contactoppervlakken mater. 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
| Materiaal van de afdichting | FPM |
| Materiaal van de bussen | CuZn |
| Kabelmateriaal K1 | Cu |
| Isolatiemateriaal leiding K1 | PP (9Y) |
| Kabeltype K1 | Li9Y11Y |
| Kabellengte | 3 |
| Tolerantie van kabellengte K1 | |
| Kleur van kabelbuitenmantel 1 | Signaalgeel RAL 1003 |
| Kleur van de behuizing | zwart |
| Materiaal van kabelmantel 1 | TPU / TPE-U |
| Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
| Buigradius (bij aanleggen) K1 | 6 x Ø |
| Max. buitendiameter kabel K1 |
5.9
5.9 |
| Doorsnede geleider |
0.25
0.25 |
| Kabeldoorsnede AWG K1 | 24 |
| Afscherming K1 | nee |
| Aantal aders | 12 |
| Goedkeuringen van kabel K1 | UL AWM-style 20233/11558 |
| Goedkeuringen van stekker 1 | UL 94 |
| Goedkeuringen van stekker 2 | TPU, UL 94 HB |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oliebestendigheid | |
| Vlambestendigheid |
UL94-V0
UL VW1, FT1 |
| Behuizingsmateriaal | TPU, UL94 |
| Koppel vergrendelingsschroef | 0,6 Nm |
| Nettogewicht | 218 |
| Brutogewicht | 221 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 6c |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27060311 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548089035 |
| Volume | 0.578 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |