Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"522127","name":"PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch","price":"67.23","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Similaire à l’illustration
PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch
Numéro de l'article: 522127
GTIN: 4046548026740
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme rectangulaire, IP69K, avec
câble 10 m (PUR), distance de commutation en fonction de l’actionneur8 / 12 mm, hauteur
de profil 13 mm, pour applications avec le PSEN ix1, UE = 1 pièce sans
actionneur, certification (contrôlé par le TÜV, EAC, UL, ECOLAB).
Unité
Votre prix
€67.23
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme rectangulaire, IP69K, avec câble 10 m (PUR), distance de commutation en fonction de l’actionneur8 / 12 mm, hauteur de profil 13 mm, pour applications avec le PSEN ix1, UE = 1 pièce sans actionneur, certification (contrôlé par le TÜV, EAC, UL, ECOLAB).
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
| Principe du capteur | Magnétique |
| Niveau de codage ISO 14119 | faible |
| Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
| Adapté au montage en série | Non |
| variante d’appareil | Sensor |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Tension commutée | 24 V |
Environmental data
| Température d’utilisation | -25 °C |
| Temp. ambiante max. pour Hmax | |
| Temp. ambiante max. à 2 000 m | +70 °C |
| Install. haut. autori. AMSL | 4000 m |
| CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie |
IP69
IP67 |
Données mécaniques
| Actionneur de type 1 | PSEN 2,1-20 |
| Capteur montage au bord poss. | Oui, respecter instr. montage |
| Type de raccordement | Câble de 10 m |
| Constitution du câble | LiY11Y 4 x 0,25 mm2 |
| Matériau du boîtier partie sup | PBT |
| Dimensions hauteur | 36 mm |
| Dimension largeur | 26 mm |
| Dimension profondeur | 13 mm |
| Poids net | 320 g |
| Poids brut | 344 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27274401 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002544 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548026740 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires d'installation
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire,
IP67, distance de commutation 3 mm, hauteur de profil 13 mm, UE = 1actionneur.
€11.43
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire,
IP6K9K, distance de commutation en fonction de l’actionneur 8/12 mm,hauteur de profil 13
mm, UE = 1 actionneur.
€12.32
Accessoires optionnels
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 5 broches, codé A,
raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn
nickelé, diamètre extérieur du câble : 4-6mm
€13.95
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Connecteur, connecteur mâle coudé M12 à 5 broches, codé A,
raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn
nickelé, diamètre extérieur du câble : 4-6mm
€13.95
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Plaque d’écartement pour PSEN 1.1 et PSEN 2.1, VP = 10 pièces.
€101.03
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
534320
Plaque de montage d’inversion, pour tous les PSEN de formerectangulaire, UE = 2 pièces.
€17.89
PSEN i1 Interface pour 4 PSEN 2
535110
Modules d’interfaces, pour le montage en série de plusieurs PSENmag, 96x 48 x
43,5 mm (h x l x p), type de raccordement avec borniers à ressorts.
€52.18