text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN ma2.1p-34/6mm/LED/ATEX 1switch

Numéro de l'article: 506404
GTIN: 4046548066463
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle M8 à4 broches, forme rectangulaire, LED, IP67, distance de commutation 6 mm, hauteur deprofil 13 mm, UE = 1 capteur sans actionneur, homologation ATEX.

Unité

Votre prix

€81.96

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle M8 à4 broches, forme rectangulaire, LED, IP67, distance de commutation 6 mm, hauteur deprofil 13 mm, UE = 1 capteur sans actionneur, homologation ATEX.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
ATEX  
électrosuisse  
TÜV  
EAC  
Principe du capteur Magnétique  
Niveau de codage ISO 14119 faible  
Classific. selon EN 60947-5-3 PDDB  
Adapté au montage en série Oui  
variante d’appareil Sensor  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Tension commutée 24  V
N° du certificat ATEX SEV 12 ATEX 0121 X  
Catégorie ATEX gaz
Catégorie ATEX poussière II 3D Ex mc tc IIIC T80°C  
ATEX domaine utilisa° X X : -25°C ≤ ta ≤ +55°C  
Température d’utilisation -25  °C
Temp. ambiante max. pour Hmax
Temp. ambiante max. à 2 000 m +55 °C  
Install. haut. autori. AMSL 4000 m  
CEM selon norme .... EN 60947-5-3  
Vibrations selon norme... EN 60947-5-2  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP65  
IP67  
Actionneur de type 1 PSEN 2,1-10  
Capteur montage au bord poss. Oui, respecter instr. montage  
Type de raccordement Mâle M8 à 4 broches  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Dimensions hauteur 45  mm
Dimension largeur 26  mm
Dimension profondeur 13  mm
Poids net 20  g
Poids brut 25  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1%  
N° CAS 1317-36-8  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27274401  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548066463  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PSEN CABLE 2M AVEC CONNECTEUR COUDE
PSEN CABLE 2M AVEC CONNECTEUR COUDE 533110
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€12.05
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€12.05
PSEN Câble 5m avec connecteur coudé
PSEN Câble 5m avec connecteur coudé 533120
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€16.36
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€16.36
PSEN CABLE 10M AVEC CONNECTEUR COUDE
PSEN CABLE 10M AVEC CONNECTEUR COUDE 533130
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€23.96
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€23.96
PSEN CABLE 30M AVEC CONNECTEUR COUDE
PSEN CABLE 30M AVEC CONNECTEUR COUDE 533140
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€49.19
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€49.19

Accessoires optionnels

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 3m
€28.02
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 5m
€31.30
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 10m
€39.94
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 30m
€74.29
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 3m
€28.02
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 5m
€31.30
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 10m
€39.94
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 30m
€74.29
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à4 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², noir, pour le raccordement des capteurs PSENmag (capteurs de sécurité)/PIT en1.0 (poignée d’assentiment) sur PSS67 etPDP67.
€29.41
PSEN Equerre de fixation
PSEN Equerre de fixation 532110
Équerre de montage PSENmag, UE = 1 pièce.
€26.04
PSEN CABLE 2M AVEC CONNECTEUR COUDE
PSEN CABLE 2M AVEC CONNECTEUR COUDE 533110
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€12.05
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€12.05
PSEN Câble 5m avec connecteur coudé
PSEN Câble 5m avec connecteur coudé 533120
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€16.36
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€16.36
PSEN CABLE 10M AVEC CONNECTEUR COUDE
PSEN CABLE 10M AVEC CONNECTEUR COUDE 533130
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€23.96
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€23.96
PSEN CABLE 30M AVEC CONNECTEUR COUDE
PSEN CABLE 30M AVEC CONNECTEUR COUDE 533140
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€49.19
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€49.19
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Plaque d’écartement pour PSEN 1.1 et PSEN 2.1, VP = 10 pièces.
€101.03
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
Plaque de montage d’inversion, pour tous les PSEN de formerectangulaire, UE = 2 pièces.
€17.89
PSEN i1 Interface pour 4 PSEN 2
PSEN i1 Interface pour 4 PSEN 2 535110
Modules d’interfaces, pour le montage en série de plusieurs PSENmag, 96x 48 x 43,5 mm (h x l x p), type de raccordement avec borniers à ressorts.
€52.18
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x16, matériau acierinoxydable, UE = 10 pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
€4.06
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Module d’entrées décentralisées pour PNOZmulti, indice de protectionIP67, raccordement via module de liaison, 8 entrées digitales de sécurité, 8 sortiesconfigurables comme standard, test impulsionnel ou 24 V.
€241.39
CABLE/M8/CLIP
CABLE/M8/CLIP C1000080
Protection contre la fraude pour les connecteurs et protection contreune déconnexion accidentelle, à usage unique, 4 pièces pour la protection de 4 connecteurs mâles M8
€28.74

Accessoires d'installation

PSEN 2.1-10 / 1  actuator
PSEN 2.1-10 / 1 actuator 512110
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire, IP67, distance de commutation 3 mm, hauteur de profil 13 mm, UE = 1actionneur.
€11.43