text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

P3WP3P C/10A/230VAC

Numéro de l'article: 490192
GTIN: 4046548064230
Convertisseur de puissance, dispositif de mesure pour puissance activeémise et absorbée, max. 3 moteurs / générateurs, tension mesurée : 230 V AC, UB = 24 V DC, largeur = 90 mm.

Unité

Votre prix

€657.47

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 2.5  W
Protection max. de l’appareil Section max. du fil  
Plage mesures U entrée analog. 230  V
Plage mesures I entrée analog. 0 - 10  A
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-78  
Température d’utilisation 0 - 60  °C
Condensation autorisée ? non autorisé  
CEM selon norme .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Lign fuites + dist isol selon EN 60947-1  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes
Position de montage Quelconque  
Matériau du boîtier partie inf PPO UL 94 V0  
Matériau du boîtier façade ABS UL 94 V0  
Bornier de raccordement Bornier à ressorts  
Type de borniers Débrochable  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 22 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 90  mm
Dimension largeur 94  mm
Dimension profondeur 121  mm
Poids net 410  g
Poids brut 465  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371806  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC001443  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548064230  
Volume 1.296  dm3
Harmonized System Code 90303370  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

P3WP3P Set spring loaded terminals
P3WP3P Set spring loaded terminals 490190
Jeu de borniers à ressorts débrochables, UE = 4 pièces, 2 connecteursfemelles à 4 broches, 2 connecteurs femelles à 8 broches.
€72.49