Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PIT m3.3p
Produit en fin de série
€276.42
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Sélecteur électronique PITmode pour le montage dans le pupitre decommande et pour la sélection en toute sécurité de 3 modes de fonctionnement via une clésans contact et une sélection par touches. 4 modes de fonctionnement BA1 et BA2 et unmode de fonctionnement spécial BA5. Affichage de l’autorisation via LED, interface d’identification dela clé Key ID pour le transfert du numéro de la clé Key ID de la clé à transpondeur. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
| Principe du capteur | Transpondeur |
| Codage du transpondeur | 0x1111 (PILZ) |
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Nombre d’entrées | 3 |
| Niveau signaux « 0 » entrée | -3 à +5 V DC |
| Tension continue sur l’entrée | 24 V DC |
| Isol. galvanique entrée | Non |
| Isol. galv. sort. stat. | non |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | oui |
| Sollicitations clim. selon... | CEI 60068-2-3 |
| Température d’utilisation |
-20
60 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 95 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | EN 60947-5-1 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60664-1 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes |
| Durée bouton-pouss. BA1 à BA4 | 50 ms ... 5 s |
| Durée bou.-pouss. BA1 à maint. | 5 s à 10 s |
| Position de montage | Quelconque |
| Longueur de câble max. | 1000 |
| Matériau du boîtier partie inf | ST + 10 µ Zn |
| Matériau du boîtier façade | ABS |
| Bornier de raccordement |
Bornier à vis, débrochable
Bornier à ressorts débrochable |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 28 - 16 AWG |
| Dimensions hauteur | 55 |
| Dimension largeur | 98 |
| Dimension profondeur | 43 |
| Poids net | 140 |
| Poids brut | 260 |
| Alimentation du transpondeur | Passif (sans batterie) |
| Fréquence de fonctionnement | 125 kHz |
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1% |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371243 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001029 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548069129 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires
Accessoires d'installation