text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PIT m3.2p

Numéro de l'article: 402230
GTIN: 4046548077803
Sélecteur électronique PITmode pour montage dans le pupitre de commande et pour la sélection en toute sécurité de 5 modes de fonctionnement via une clé sans contact et une sélection par touches. 4 modes de fonctionnement BA1 à BA4 et un mode de fonctionnement special BA5. Affichage des autorisations via LED, interface d’identification de la clé Key...  Pour plus d’informations

Produit en fin de série


Unité

Votre prix

€373.18

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Sélecteur électronique PITmode pour montage dans le pupitre de commande et pour la sélection en toute sécurité de 5 modes de fonctionnement via une clé sans contact et une sélection par touches. 4 modes de fonctionnement BA1 à BA4 et un mode de fonctionnement special BA5. Affichage des autorisations via LED, interface d’identification de la clé Key ID pour le transfert du numéro de la clé Key ID de la clé à transpondeur. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
Principe du capteur Transpondeur  
Codage du transpondeur 0x1111 (PILZ)  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Nombre d’entrées 3  
Niveau signaux « 0 » entrée -3 à +5 V DC  
Tension continue sur l’entrée 24 V DC  
Isol. galvanique entrée Non  
Isol. galv. sort. stat. non  
Sort.stat.résist.cou.circ. oui  
Sollicitations clim. selon... CEI 60068-2-3  
Température d’utilisation -20  
60  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 95 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 60947-5-1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Lign fuites + dist isol selon EN 60664-1  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes
Durée bouton-pouss. BA1 à BA4 50 ms ... 5 s  
Durée bou.-pouss. BA1 à maint. 5 s à 10 s  
Position de montage Quelconque  
Longueur de câble max. 1000  
Matériau du boîtier partie inf ST + 10 µ Zn  
Matériau du boîtier façade ABS  
Bornier de raccordement Bornier à vis, débrochable  
Bornier à ressorts débrochable  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 28 - 16 AWG  
Dimensions hauteur 55  
Dimension largeur 98  
Dimension profondeur 43  
Poids net 140  
Poids brut 260  
Alimentation du transpondeur Passif (sans batterie)  
Fréquence de fonctionnement 125 kHz  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1%  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371243  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC001029  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548077803  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PIT m3.2p terminal set spring load
PIT m3.2p terminal set spring load 402302
Jeu de connecteurs PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnementélectronique PIT m3.2p. Composé de 1 x connecteur femelle à 5 broches et 1 x connecteur femelleà 12 broches à ressorts. Sortie de câble droit.
€15.23
PIT m3.2p screw terminal set angled
PIT m3.2p screw terminal set angled 402303
Jeu de connecteurs PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnementélectronique PIT m3.2p. Composé de 1 x connecteur femelle à 5 broches et 1 x connecteur femelleà 13 broches à vis. Sortie de câble coudée 90°.
€15.23
PIT m3.2p screw terminal set
PIT m3.2p screw terminal set 402305
Jeu de connecteurs PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnementélectronique PIT m3.2p. Composé de 1 x connecteur femelle à 5 broches et 1 x connecteur femelleà 13 broches à vis. Sortie de câble droit.
€15.23

Accessoires d'installation

PIT m3 key mode 1
PIT m3 key mode 1 402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
€27.10
PIT m3 key mode 3
PIT m3 key mode 3 402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
€27.91
PIT m3 key mode 4
PIT m3 key mode 4 402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
€27.10
PIT m3 key service
PIT m3 key service 402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
€32.76
PIT m3 key2 mode 1
PIT m3 key2 mode 1 402281
Clé à transpondeur PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnement électronique PIT m3.xp, matériau : actionneur en plastique, autorisation pour BA1.
€24.49
PIT m3 key2 mode 2
PIT m3 key2 mode 2 402282
Clé à transpondeur PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnement électronique PIT m3.xp, matériau : actionneur en plastique, autorisation pour BA1/2.
€24.49
PIT m3 key2 mode 3
PIT m3 key2 mode 3 402283
Clé à transpondeur PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnement électronique PIT m3.xp, matériau : actionneur en plastique, autorisation pour BA1/2/3.
€24.49
PIT m3 key2 mode 4
PIT m3 key2 mode 4 402284
Clé à transpondeur PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnement électronique PIT m3.xp, matériau : actionneur en plastique, autorisation pour BA1/2/3/4.
€24.49
PIT m3 key2 mode service
PIT m3 key2 mode service 402285
Clé à transpondeur PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnement électronique PIT m3.xp, matériau : actionneur en plastique, autorisation pour BA1/2/3/4/mode maintenance.
€24.49
PIT m3 key2hq mode 1
PIT m3 key2hq mode 1 402291
Clé à transpondeur PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnement électronique PIT m3.xp, matériau : actionneur en plastique avec cadre métallique, chromé, autorisation pour BA1.
€42.19
PIT m3 key2hq mode 2
PIT m3 key2hq mode 2 402292
Clé à transpondeur PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnement électronique PIT m3.xp, matériau : actionneur en plastique avec cadre métallique, chromé, autorisation pour BA1/2.
€42.19
PIT m3 key2hq mode 3
PIT m3 key2hq mode 3 402293
Clé à transpondeur PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnement électronique PIT m3.xp, matériau : actionneur en plastique avec cadre métallique, chromé, autorisation pour BA1/2/3.
€42.19
PIT m3 key2hq mode 4
PIT m3 key2hq mode 4 402294
Clé à transpondeur PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnement électronique PIT m3.xp, matériau : actionneur en plastique avec cadre métallique, chromé, autorisation pour BA1/2/3/4.
€42.19
PIT m3 key2hq mode service
PIT m3 key2hq mode service 402295
Clé à transpondeur PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnement électronique PIT m3.xp, matériau : actionneur en plastique avec cadre métallique, chromé, autorisation pour BA1/2/3/4/mode maintenance.
€42.19