text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PIT esb1.2 safe contact block 2 n/c

Productnummer: 400301
GTIN: 4046548003796
PITestop, bloc de contacts, 1n/f + 1n/f avec surveillance, borniers à vis.

Eenheid

Uw prijs

€18.01

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Auto-contrôlé Oui  
 
Courant de contact min. 1  mA
Matériau contacts arr. urgence AgNi  
Carac. commut. a.urgence norme EN 60947-5-1  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Température d’utilisation -30 - 85  °C
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Dimensions hauteur 37  mm
Dimension largeur 27  mm
Dimension profondeur 43.6  mm
Poids brut 45  g
Poids net 42  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371302  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC000041  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
UNSPSC 25 39122216  
GTIN 4046548003796  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080