Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"630673","name":"PSEN op4H-bm-30-060","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GS"]}
PSEN op4H-bm-30-060
Product ID: 630673
GTIN:
Safety lightgrid, Type 4,
Hand protection,
Master, Blanking,
Resolution 30mm,
Protective hight 60cm
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
Données generales
| Homologation |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| Type d’EPES | 4 |
| Principe du capteur | Optique |
| Hauteur de protection | 588 |
| Résolution indice protection | Main |
| Portée (m) |
0.2
15 |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties OSSD | 2 |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-10
55 |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Temps
| Temps d'appel |
25
25 |
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 697 |
| Dimension largeur | 35 |
| Dimension profondeur | 40 |
| Poids net | 2192 |
| Poids brut | 3192 |