Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"264639","name":"PMI 638 primo","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010400216713580PY"]}
Similaire à l’illustration
PMI 638 primo
Numéro de l'article: 264639
PMIprimo - Motion Control, écran de commande avec écran tactile 15",CODESYS
Runtime et TargetVisu installés / avec licence enregistrée, systèmesmaîtres : CANopen,
ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control :... Pour plus d’informations
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
PMIprimo - Motion Control, écran de commande avec écran tactile 15",CODESYS Runtime et TargetVisu installés / avec licence enregistrée, systèmesmaîtres : CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control : logiciel Motion, commandenumérique.
Données generales
Homologation |
CE
cULus Listed EAC |
Système d’exploitation | Windows Embedded Compact 7 |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Puissance absorbée DC | 17.4 W |
Affichage
Type d’afficheur | TFT |
Diagonale de l'écran | 15 Zoll |
Résolution d’affichage | 1 024 x 768 |
Palette de couleurs de l’écran | 16,2 M |
Type d’écran tactile | Résistif |
CPU
Type du processeur | X86 |
Test impulsionnel process. | 1,3 GHz |
Mémoire vive | 512 MB |
Taille mém. programme (flash) | 512 Mo |
Horloge temps réel existante | Oui |
Supports amovibles
Module mémoire débrochable | Carte SD |
Port USB
Nombre d’interfaces hôte USB | 2 |
Interface PROFIBUS-DP
Adr. stations PROFIBUS autor. | 0 à 126d |
Régl. adresse station PROFIBUS | Logiciel |
Type connect. interf. Profibus | Conn. femelle Sub D 9 broches |
Nom du journal PROFIBUS | DPV0 |
Modes fonctionnement PROFIBUS | AutoBaud |
Nom fichier descr. PROFIBUS | Pilz0DCC.gsd |
Identif. fabricant PROFIBUS | 0DCCh |
Interface Ethernet
Adresse IP Ethernet | 192.168.0.11 |
Type connect. interf. ETHERNET | RJ45 |
Vit. de transmission Ethernet | 1 Gbit/s |
Interface CANopen
Nombre d'interfaces CANopen | 1 |
Type de CANopen |
Maître
Esclave |
Temps de cycle CANopen | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
Temps de transmission CANopen |
500 kbit/s
250 kbit/s 1000 kbit/s |
Nombre d'interfaces Ethernet | 1 |
Interface Ethercat
Type connect. interf. Ethercat | RJ45 |
Vit. de transmission Ethercat | 100 Mbit/s |
Interface série
Nombre d’interfaces RS-232 | 1 |
Environmental data
Température d’utilisation | 0 - 50 °C |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 90 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
CEM selon norme .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Dimensions hauteur | 332 mm |
Dimension largeur | 412 mm |
Dimension profondeur | 81.9 mm |
Poids net | 4510 g |
Poids brut | 6860 g |
Environnement
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-9.1 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27330201 |
Version du ETIM | ETIM-7.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001412 |
Accessoires optionnels
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Licence Runtime pour l’utilisation du serveur PVIS OPC sur un PMIvisu ou
PMIopen. Pour le couplage à des systèmes de commande Pilz (PSS,PNOZmulti, ...) via
une liaison en série ou Ethernet ainsi qu’à des PMIvisu/PMIopensupplémentaires
(au total max. 8 appareils).
€415.78
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Licence Runtime pour l’utilisation du serveur PVIS OPC sur un PMIvisu ou
PMIopen. Pour le couplage à un système de commande Pilz (PSS, PNOZmulti,...) point
à point via une liaison en série ou Ethernet.
€132.91
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.
€127.51