Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"631141","name":"PSEN op4F-SL-14-021/1","price":"1436.93","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080QB"]}
Similaire à l’illustration
PSEN op4F-SL-14-021/1
Numéro de l'article: 631141
Barrières immatérielles de sécurité, de type 4, PL e, protection desdoigts (résolution 14 mm),
hauteur du champ de protection 210 mm. Fonctionnalités : mise en cascadesans zone morte, architecture
étr... Pour plus d’informations
Votre prix
€1,436.93
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Barrières immatérielles de sécurité, de type 4, PL e, protection desdoigts (résolution 14 mm), hauteur du champ de protection 210 mm. Fonctionnalités : mise en cascadesans zone morte, architecture étroite. Tension d’alimentation 24 V, connecteur de raccordement M12,émetteur : à 5 broches, récepteur à 5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.
Données generales
Homologation |
CE
cULus Listed TÜV |
Type d’EPES | 4 |
Principe du capteur | Optique |
Hauteur de protection | 210 mm |
Résolution indice protection | Doigts |
Portée (m) | 0.2 - 6 m |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Données optiques
Plage longueurs onde utilisée | 850 nm |
Sorties semi-conductrices
Nombre de sorties OSSD | 2 |
Environmental data
Température d’utilisation | 0 - 55 °C |
Indic. soll. due à l’humidité | 15 à 95% |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 10g |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protection de boîtie |
Temps
Temps d'appel | 8 ms |
Données mécaniques
Longueur du câble | 0.2 m |
Matériau de la gaine câble 1 | PVC |
Rayon de courbure (pose) K1 | 1 x Ø |
Rayon de courb. câble cascade | 1 x Ø |
Longueur de câble max. | 20 m |
Matériau du boîtier partie sup | Aluminium |
Matériau capuchons d’extrémité | Zamak |
Matériau vitre avant | PMMA |
Dimensions hauteur | 210 mm |
Dimension largeur | 15.4 mm |
Dimension profondeur | 32.6 mm |
Poids net | 350 g |
Poids brut | 950 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Code EAN | 4046548086461 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272704 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002549 |
Volume | 0 |
Accessoires optionnels
PSEN op Mirror-165/1
630904
Miroir de renvoi de faisceaux, largeur 80 mm, longueur 165 cm.Utilisation possible avec toutes les
barrières immatérielles de la série PSENopt < 165 cm. Pour le montagedirect sur la
machine, les équerres de montage « PSEN op Mirror Bracket Kit/1 » sont
nécessaires, pour le montage dans le « PSEN op Protective », leséquerres de montage
« PSEN op Protective Bracket Mirror/1 » sont nécessaires.
€260.71
PSEN op Mirror-120/1
630903
Miroir de renvoi de faisceaux, largeur 80 mm, longueur 120 cm.Utilisation possible avec toutes les
barrières immatérielles de la série PSENopt < 120 cm. Pour le montagedirect sur la
machine, les équerres de montage « PSEN op Mirror Bracket Kit/1 » sont
nécessaires, pour le montage dans le « PSEN op Protective », leséquerres de montage
« PSEN op Protective Bracket Mirror/1 » sont nécessaires.
€218.95
PSEN op Mirror-090/1
630902
Miroir de renvoi de faisceaux, largeur 80 mm, longueur 90 cm.Utilisation possible avec toutes les
barrières immatérielles de la série PSENopt < 90 cm. Pour le montagedirect sur la
machine, les équerres de montage « PSEN op Mirror Bracket Kit/1 » sont
nécessaires, pour le montage dans le « PSEN op Protective », leséquerres de montage
« PSEN op Protective Bracket Mirror/1 » sont nécessaires.
€207.38
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m
630311
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€22.41
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m
630312
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€31.39
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
Objet de test pour le contrôle du fonctionnement, diamètre 14 mm,protection des doigts.
€22.40
PSEN op Mirror-060/1
630901
Miroir de renvoi de faisceaux, largeur 80 mm, longueur 60 cm.Utilisation possible avec toutes les
barrières immatérielles de la série PSENopt < 60 cm. Pour le montagedirect sur la
machine, les équerres de montage « PSEN op Mirror Bracket Kit/1 » sont
nécessaires, pour le montage dans le « PSEN op Protective », leséquerres de montage
« PSEN op Protective Bracket Mirror/1 » sont nécessaires.
€186.43
PSEN op SL cascading 1m
631185
Accessoires pour PSENopt slim, câble de mise en cascade pour relierensemble plusieurs barrières immatérielles de la
série PSENopt slim, longueur du câble : 1m
€57.86
PSEN op SL cascading 0,5m
631184
Accessoires pour PSENopt slim, câble de mise en cascade pour relierensemble plusieurs barrières immatérielles de la
série PSENopt slim, longueur du câble : 0,5m
€52.92
PSEN op SL cascading 0,1m
631183
Accessoires pour PSENopt slim, câble de mise en cascade pour relierensemble plusieurs barrières immatérielles de la
série PSENopt slim, longueur du câble : 0,1m
€48.00
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€47.76
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m
630310
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€19.44
PSEN op SL Bracket O
631182
Kit de fixation pour les barrières immatérielles de la série PSENopt SL,en forme de O.
Fixation sur les capuchons d’extrémité. UE = 4 équerres de montage
€8.15
PSEN op SL Bracket L
631181
Kit de fixation pour les barrières immatérielles de la série PSENopt SL,en forme de L.
Fixation latérale sur le profilé. UE = 2 équerres de montage
€24.36
PSEN op SL Bracket C
631180
Kit de fixation pour les barrières immatérielles de la série PSENopt SL,en forme de C.
Fixation latérale sur le profilé. UE = 2 équerres de montage
€13.41