Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"631184","name":"PSEN op SL cascading 0,5m","price":"52.92","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Similaire à l’illustration
PSEN op SL cascading 0,5m
Numéro de l'article: 631184
Accessoires pour PSENopt slim, câble de mise en cascade pour relierensemble plusieurs barrières immatérielles de la
série PSENopt slim, longueur du câble : 0,5m
Votre prix
€52.92
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
UKCA |
Données techniques
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | Connecteur de système à 5 br |
Type de connecteur 2 | M12, connecteur femelle à 5 br |
Codage du connecteur M12 2 | Codé A |
Longueur du câble | 0.5 m |
Rayon de courbure (pose) K1 | 1 x Ø |
Poids net | 65 g |
Poids brut | 70 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Code EAN | 4046548086423 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272791 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC003015 |
Volume | 0 |