Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"570012","name":"PSEN me1.02S/AR M12","price":"214.97","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}
Similaire à l’illustration
PSEN me1.02S/AR M12
Numéro de l'article: 570012
Interverrouillage de sécurité mécanique, avec actionneur radius,
principe de verrouillage à ressort, contacts : 2 F, 2 O, tensiond’alimentation
24 V AC/DC, raccordement M12/8 broches.
Votre prix
€214.97
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
BG cCSAus EAC |
variante d’appareil | Unité |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | AC/DC |
Sorties relais
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Environmental data
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Force d’interverrouillage | 1500 N |
Type de raccordement | M12, à 8 broches |
Dimensions hauteur | 204.5 mm |
Dimension largeur | 42.5 mm |
Dimension profondeur | 51 mm |
Poids net | 348 g |
Poids brut | 440 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | oui |
Exemp° RoHS selon directive | 6C |
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
REACh substances contenues |
Plomb
Butylphénol |
Pourcentage du polluant | > 0,1 |
N° CAS |
7439-92-1
98-54-4 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548094787 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272603 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002593 |
Volume | 1.330 |
Accessoires optionnels
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 1m
€37.79
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 10m
540324
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€42.21
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 1,5m
€38.66
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 30m
540325
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€85.80
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€85.80
PDP67 cable M12-8sm, 30m
380704
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur mâle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€85.77
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 10m
€61.17
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.02
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 20m
€85.19
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€42.21
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 30m
€107.09
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 3m
540322
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€25.85
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 0,5m
€36.44
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 5m
540323
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.02
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€147.47
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
630369
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€147.47
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€94.65
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Enrouleur de câble, TPU/TPE-U, jaune RAL1003, 8x0,25, compatible avecchemin de câbles mobiles, couleur
des conducteurs individuels : blanc, marron, vert, jaune, gris, rose,bleu, rouge,
longueur du câble : 200m
€412.35
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€94.65
PDP67 cable M12-8sm, 10m
380702
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur mâle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€42.21
PDP67 cable M12-8sm, 20m
380703
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur mâle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€61.92
PDP67 cable M12-8sm, 2m
380700
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur mâle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€22.16
PDP67 cable M12-8sm, 5m
380701
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur mâle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.01
PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals
540332
Connecteur, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, codé A,raccordement à vis,
matériau de la bague filetée : zinc moulé sous pression, nickelé,diamètre extérieur du câble 6-
8mm
€26.23
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€61.92
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 8 broches, codé A,
raccordement à vis, matériau de la bague filetée : zinc moulé souspression, nickelé,
diamètre extérieur du câble 6-8mm
€24.49
PSEN op CABLE M12 8 br.,droit blindé 3m
630313
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€26.47
PSEN op CABLE M12 8 br., droit blindé 5m
630314
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€33.35
PSEN CABLE M12 8 br., angle blindé 5m
630317
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€33.35
PSEN op CABLE M12 8 br.,angle blindé 10m
630318
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€50.34
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€25.85
PSEN op CABLE M12 8 br.,droit blindé 10m
630315
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€50.34
PSEN op CABLE M12 8br., angle blindé 3m
630316
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€26.47
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 2m
€40.86
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 5m
€48.37