Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"570671","name":"PSEN sl-1.0p 4.1 / PSEN sl-1.0 1unit","price":"530.14","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180I2"]}
Similaire à l’illustration
PSEN sl-1.0p 4.1 / PSEN sl-1.0 1unit
Numéro de l'article: 570671
Système d’interverrouillage de sécurité PSENslock, codé multiple, avecinterverrouillage
électromagnétique, avec capteur de sécurité et actionneur (standard),interverrouillage
pour la protection des pr... Pour plus d’informations
Votre prix
€530.14
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Système d’interverrouillage de sécurité PSENslock, codé multiple, avecinterverrouillage électromagnétique, avec capteur de sécurité et actionneur (standard),interverrouillage pour la protection des process, sorties de sécurité indépendantes del’interverrouillage, force d’interverrouillage 1 000 N, connecteur mâle M12 à 8 broches,montage en série
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
Principe du capteur | Transpondeur |
Niveau de codage ISO 14119 | élevée |
Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
Codage du transpondeur | Codé multiple |
Adapté au montage en série | Oui |
variante d’appareil | Unité |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Puissance absorbée DC | 7.2 |
Entrées
Nombre d’entrées | 3 |
Tension continue sur l’entrée | 24 V DC |
Sorties semi-conductrices
Nombre de sorties OSSD | 2 |
Nbre de sorties d’information | 1 |
Sort.stat.résist.cou.circ. | oui |
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-12 |
Environmental data
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation |
-25
55 |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
CEM selon norme .... |
EN 55011 : classe A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
Accél. choc selon la norme 2 | |
Catégorie de surtensions | III |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Force d’interverr.aimant activ | 1000 |
Décalage en hauteur max. | 5 mm |
Décalage de l’angle max | 2,5 deg |
Actionneur de type 1 | PSEN sl-1.0 2.1 |
Capteur montage au bord poss. | Oui, respecter instr. montage |
Type de raccordement | Mâle M12 à 8 broches |
Constitution du câble | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
Matériau du boîtier partie sup | PBT |
Matériau plaque d’ancrage | Acier nick. traité corrosion |
Matériau de la platine de fond | Traitement contre l’oxydation |
Matériau de l’actionneur | Traitement contre l’oxydation |
Dimensions hauteur | 172 |
Dimension largeur | 45 |
Dimension profondeur | 44 |
Poids net | 1720 |
Poids brut | 1780 |
Transpondeur
Fréquence de fonctionnement | 122 kHz - 128 kHz |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548078923 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272603 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002593 |
Volume | 0 |
Accessoires optionnels
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 10m
540324
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€42.21
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 30m
540325
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€85.80
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€85.80
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en T, IP67, connecteur mâle M12(X2,
unité de contrôle), à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M12 (X1,capteur),
à 8 broches, codé A et connecteur femelle M8 (X3, sortied’information/Lock_Unlock),
noir, droit, à 4 broches, codé A, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², noir,
pour le découplage de signaux auxiliaires lors du raccordement dePSENcode et de
PSENslock.
€35.07
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.02
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 10m
€61.17
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€42.21
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 20m
€85.19
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€61.92
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 3m
540322
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€25.85
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 30m
€107.09
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 5m
540323
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.02
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M5x20, matériau acierinoxydable, UE = 10
pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.xAR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
€2.90
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Module mécanique supplémentaire pour le montage, adapté aux
systèmes d’nterverrouillage de sécurité PSENslock et PSENslock2,utilisation comme
dispositif de verrouillage au redémarrage pour sécuriser les travauxdans la zone dangereuse d’une
machine à l’arrêt, possibilité d’accrocher jusqu’à deux cadenas en
guise de sécurité.
€126.78
PSEN Y junction M12-M12/M12
540328
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en T, IP67, connecteur mâle M12(X2,
unité de contrôle), à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M12 (X1,
capteur/prochain connecteur), à 8 broches, codé A et connecteur femelle
M12 (X3, capteur), noir, droit, à 8 broches, codé A, PUR,
0,25 m, 8× 0,25 mm², jaune, pour le raccordement pour PSENcode etPSENslock.
€43.69
PSEN sl bracket swing door
570550
Équerre de montage pour portes battantes et portes basculantes, adaptéeaux
systèmes d’interverrouillage de sécurité PSENslock et PSENslock2
€20.30
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 équerres de montage pour portes coulissantes, adaptées aux
systèmes d’interverrouillage de sécurité PSENslock et PSENslock2.
1 équerre pour le capteur et 1 équerre pour l’actionneur
€29.31
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€25.85
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 2m
€40.86
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 5m
€48.37
PDP67 F 4 code
773603
Répartiteur passif décentralisé pour le raccordement d’un PSENcode,PSENslock et d’un
PSENini à un système de commande Pilz, maximum 4 capteurs, indice deprotection
IP67.
€109.74