Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"540328","name":"PSEN Y junction M12-M12/M12","price":"43.69","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Similaire à l’illustration
PSEN Y junction M12-M12/M12
Numéro de l'article: 540328
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en T, IP67, connecteur mâle M12(X2,
unité de contrôle), à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M12 (X1,
capteur/prochain connecteur), à 8 broches, codé A et ... Pour plus d’informations
Votre prix
€43.69
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en T, IP67, connecteur mâle M12(X2, unité de contrôle), à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M12 (X1, capteur/prochain connecteur), à 8 broches, codé A et connecteur femelle M12 (X3, capteur), noir, droit, à 8 broches, codé A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², jaune, pour le raccordement pour PSENcode etPSENslock.
Données generales
Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Données électriques
Courant de mesure | 2 A |
Impédance du câble K1 | 78 ohms/km |
Résist. spécif. du contact K1 | >= 1E+16 Ω*cm |
Environmental data
Température d’utilisation | -25 - 80 °C |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | M12, connecteur femelle à 8 br |
Codage du connecteur M12 1 | Codé A |
Type de connecteur 2 | M12, connecteur mâle à 8 br |
Codage du connecteur M12 2 | Codé A |
Type de connecteur 3 | M12, connecteur femelle à 8 br |
Codage du connecteur M12 3 | Codé A |
Matériau du connect. fileté 1 | GD-Zn, Ni |
Matériau du connect. fileté 2 | GD-Zn, Ni |
Matériau du connect. fileté 3 | GD-Zn, Ni |
Matériau du boîtier connect. 3 | PA |
Surf. contact matériel 1 | Ni, Au gal. |
Surf. contact matériel 2 | Ni, Au gal. |
Surf. contact matériel 3 | Ni, Au gal. |
Matériau du joint d’étanchéité | FPM |
Matériau du connecteur mâle | CuZn |
Matériau du connecteur femelle | CuZn |
Matériau du câble K1 | Cu |
Mat. isolation câble K1 | PP (9Y) |
Type de câble K1 | Li9Y11Y |
Longueur du câble | 0.25 m |
Couleur gaine extérieure 1 | jaune de sécurité RAL 1003 |
Couleur du boîtier | Noir |
Matériau de la gaine câble 1 | TPU / TPE-U |
Rayon de courbure (pose) K1 | 6 x Ø |
Diamètre extérieur max.câbleK1 | 6.2 mm |
Section du conducteur | 0.25 mm² |
Section du fil AWG K1 | 24 |
Câblage K1 | 8 fils autour matériau rempl. |
Blindage K1 | Non |
Nombre de fils | 8 |
Homologations du câble K1 | UL AWM-Style 20549 |
Homologations du connecteur 1 | UL 94 |
Homologations du connecteur 2 | UL 94 |
Homologations du connecteur 3 | UL 94 |
Matériau du boîtier | TPU, UL94 |
Poids net | 45 g |
Poids brut | 50 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | oui |
Exemp° RoHS selon directive | 6c |
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
REACh substances contenues | Plomb |
Pourcentage du polluant | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrée SCIP disponible | oui |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548057478 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272492 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002594 |
Volume | 0 |