Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"6M000003","name":"PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch","price":"535.68","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
Similaire à l’illustration
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch
Numéro de l'article: 6M000003
GTIN:
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 2 boutons-poussoirs
avec éclairage (1 NO chacun), codé, avec reset automatique,
capteur de sécurité pour sens d’insertion frontal, connecteur mâle M12
à 12 broches, avec passage de câble monté vers le bas, montageindividuel
Unité
Votre prix
€535.68
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun), codé, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion frontal, connecteur mâle M12 à 12 broches, avec passage de câble monté vers le bas, montageindividuel
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC TÜV |
| Principe du capteur | Transpondeur |
| Niveau de codage ISO 14119 | faible |
| Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codage du transpondeur | Codé |
| Type de reset | Reset automatique |
| Adapté au montage en série | Non |
| variante d’appareil | Sensor |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 1 W |
Entrées
| Nombre d’entrées | 5 |
| Tension continue sur l’entrée | 24 V DC |
Bouton poussoir
| Nombre de boutons-poussoirs | 2 |
| Car. commut. b.-pouss. norme | EN 60947-5-1 |
| Matériau contacts b.-poussoir | Ag |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties OSSD | 2 |
| Nbre de sorties d’information | 1 |
| Sep.pot. sorties stat. | non |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | oui |
| Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-13 |
Bouton
| Matériau contacts b.-poussoir | AgNi |
| Car. commut. b.-pouss. norme | EN 60947-5-1 |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | 0 °C |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... |
EN 55011 : classe A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Temps
| Dur. impu. Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Données mécaniques
| Système débl. évac. disponible | Non |
| Actionneur de type 1 | PSEN ml 1.1 |
| Capteur montage au bord poss. | Non |
| Type de raccordement | Mâle M12 à 12 broches |
| Constitution du câble | LiYY 12 x 0,25 mm2 |
| Matériau du produit |
Zn
Aluminium Acier galvanisé Acier inoxydable Plastique |
| Matériau du boîtier partie sup | Plastique |
| Dimensions hauteur | 237.5 mm |
| Dimension largeur | 40 mm |
| Dimension profondeur | 65 mm |
| Poids net | 1020 g |
| Poids brut | 1489 g |
Transpondeur
| Fréquence de fonctionnement | 122 kHz - 128 kHz |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272603 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002593 |
Accessoires optionnels
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€123.11
PSEN ml escape release
570460
Système de déblocage à des fins d’évacuation pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, contenu de la boîte
= tige de déblocage à des fins d’évacuation et accessoires de montage
€61.39
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Déblocage auxiliaire pour le système pour protecteurs mobilesPSENmlock ; design 1 ;
contenu de la boîte = tige de déblocage auxiliaire et accessoires demontage
€86.88
PSEN ml escape release extension
570462
Extensions pour le système de déblocage à des fins d’évacuation,éléments d’extension de 25 mm,
acier inoxydable
€8.58
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 1,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€109.23
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 1,25 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€109.23
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 1,5 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€109.23
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 2,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€110.78
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 2,5 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€111.23
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 3,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€117.95
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 3,5 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€121.67
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 4,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€124.17
PSEN ml mounting plate angled
570476
Équerre de montage pour le PSENmlock, adaptée aux profilés standard de40 mm
€41.34
PSEN ml 1.1 round actuator
570482
Actionneur avec bout arrondi, codé, pour interverrouillage de sécurité
PSENmlock,
€58.28
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adaptateur pour l’orientation de l’actionneur PSENmlock pour les petitsprotecteurs mobiles : rayon de 300 à 500 mm. Contenu de la boîte =1 adaptateur
€62.73
PSEN ml actuator center ring
570485
Anneau de centrage pour l’actionneur PSENmlock. Il est particulièrementbien adapté aux
petits protecteurs mobiles. Contenu de la boîte = 1 anneau de centrage
€24.73
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Jeu de vis pour le montage de l’actionneur PSENmlock à l’unité depoignée de porte et
à l’angle pour les portes battantes, contenu de la boîte = 2 vis
à six pans creux M5x12, 1 vis à sens unique de vissage à tête bombéeindémontable M5x12
€2.27
PSEN mg bracket swinging door 70
6M000049
Équerre de montage PSENmgate pour portes battantes, hauteur 70 mm, avec2
vis à six pans creux et 1 vis à sens unique de vissage
à tête bombée indémontable, M5x12
€42.44
PSEN mg bracket swinging door 80
6M000050
Équerre de montage PSENmgate pour portes battantes, hauteur 80 mm, avec2
vis à six pans creux et 1 vis à sens unique de vissage
à tête bombée indémontable, M5x12
€47.90
PSEN mg door handle swinging door 70
6M000051
Poignée de porte PSENmgate pour portes battantes, hauteur 70 mm, avec 2
vis à six pans creux et 1 vis à sens unique de vissage
à tête bombée indémontable, M5x12
€91.67
PSEN mg door handle swinging door 80
6M000052
Poignée de porte PSENmgate pour portes battantes, hauteur 80 mm, avec 2
vis à six pans creux et 1 vis à sens unique de vissage
à tête bombée indémontable, M5x12
€91.67
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Plaque de montage pour l’ensemble poignée de porte, lorsque la plaque demontage 570490 est utilisée pour
le capteur PSEN ml.
€45.99
PIT gb color covers
G1000009
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage (pièce de rechange)
€8.74