text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch

Numéro de l'article: 6M000008
GTIN: 
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun) et 1 bouton-poussoird’arrêt d’urgence (2 NF + 1 NO), codé, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion par la droite, connecteur mâle M23 à 19 broches, avecpassage de câble monté vers le bas, monta...  Pour plus d’informations

Unité

Votre prix

€600.75

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun) et 1 bouton-poussoird’arrêt d’urgence (2 NF + 1 NO), codé, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion par la droite, connecteur mâle M23 à 19 broches, avecpassage de câble monté vers le bas, montage individuel

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
TÜV  
Principe du capteur Transpondeur  
Niveau de codage ISO 14119 faible  
Classific. selon EN 60947-5-3 PDDB  
Codage du transpondeur Codé  
Type de reset Reset automatique  
Adapté au montage en série Non  
variante d’appareil Sensor  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 1  W
Nombre d’entrées 7  
Tension continue sur l’entrée 24 V DC  
Nbre de contacts N/C d´e-stop 2  
Nbre contacts du signal e-stop 1  
Type de déver. arrêt d’urgence Déverrouillage rotatif  
Carac. commut. a.urgence norme
Matériau contacts arr. urgence Au  
Mat. cont. d’infos ar. urgence Au  
Nombre de boutons-poussoirs 2  
Car. commut. b.-pouss. norme EN 60947-5-1  
Matériau contacts b.-poussoir Ag  
Nombre de sorties OSSD 2  
Nbre de sorties d’information 1  
Sep.pot. sorties stat. non  
Sort.stat.résist.cou.circ. oui  
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 DC-13  
Matériau contacts b.-poussoir AgNi  
Car. commut. b.-pouss. norme EN 60947-5-1  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0  °C
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 55011 : classe A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP65  
Dur. impu. Lock/Unlock Request 350 - 400 ms  
Système débl. évac. disponible Non  
Actionneur de type 1 PSEN ml 1.1  
Capteur montage au bord poss. Non  
Type de raccordement
Constitution du câble
Matériau du produit Zn  
Aluminium  
Acier galvanisé  
Acier inoxydable  
Plastique  
Matériau du boîtier partie sup Plastique  
Dimensions hauteur 237.5  mm
Dimension largeur 40  mm
Dimension profondeur 65  mm
Poids net 1061  g
Poids brut 1529  g
Fréquence de fonctionnement 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272603  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002593  
 

Accessoires optionnels

PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
Système de déblocage à des fins d’évacuation pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, contenu de la boîte = tige de déblocage à des fins d’évacuation et accessoires de montage
€61.39
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
Déblocage auxiliaire pour le système pour protecteurs mobilesPSENmlock ; design 1 ; contenu de la boîte = tige de déblocage auxiliaire et accessoires demontage
€86.88
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Extensions pour le système de déblocage à des fins d’évacuation,éléments d’extension de 25 mm, acier inoxydable
€8.58
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 1,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et élément d’activation
€109.23
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 1,25 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et élément d’activation
€109.23
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 1,5 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et élément d’activation
€109.23
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 2,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et élément d’activation
€110.78
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 2,5 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et élément d’activation
€111.23
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 3,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et élément d’activation
€117.95
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 3,5 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et élément d’activation
€121.67
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 4,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et élément d’activation
€124.17
PSEN ml mounting plate angled
PSEN ml mounting plate angled 570476
Équerre de montage pour le PSENmlock, adaptée aux profilés standard de40 mm
€41.34
PSEN ml 1.1 actuator
PSEN ml 1.1 actuator 570480
Actionneur, codé, pour interverrouillage de sécurité PSENmlock
€57.68
PSEN ml 1.1 round actuator
PSEN ml 1.1 round actuator 570482
Actionneur avec bout arrondi, codé, pour interverrouillage de sécurité PSENmlock,
€58.28
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adaptateur pour l’orientation de l’actionneur PSENmlock pour les petitsprotecteurs mobiles : rayon de 300 à 500 mm. Contenu de la boîte =1 adaptateur
€62.73
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Anneau de centrage pour l’actionneur PSENmlock. Il est particulièrementbien adapté aux petits protecteurs mobiles. Contenu de la boîte = 1 anneau de centrage
€24.73
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Plaque de montage pour profilés standard de 40 mm
€41.34
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Équerre de montage pour portes coulissantes
€34.11
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Unité de poignée de porte pour portes coulissantes
€93.95
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Jeu de vis pour le montage de l’actionneur PSENmlock à l’unité depoignée de porte et aux portes coulissantes, contenu de la boîte = 2 vis à six pans creuxM5x16, 1 vis à sens unique de vissage à tête bombée indémontable M5x16
€1.98
PSEN ml DHM down r 1.1
PSEN ml DHM down r 1.1 6O000007
Ensemble poignée de porte pour capteurs codés PSENmlock avec sortie decâble monté vers le bas , butée de porte droite. UE = 1 ensemble poignée de porte comprenantpoignée avec insert jaune et poignée avec insert rouge (poignée de déblocage à des fins d’évacuation).
€360.42
PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
Unité d’extension pour le montage de la poignée de porte pour lesprotecteurs mobiles dont la largeur dépasse 20 mm. UE = 2 extensions (chacune avec une longueur de 25 mm).
€36.66
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
Manchons pour masquer les extensions. UE = 2 tiges d’extension (chacune avec une longueur de 25 mm).
€20.70
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Plaque de montage pour l’ensemble poignée de porte, lorsque la plaque demontage 570490 est utilisée pour le capteur PSEN ml.
€45.99
PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
Support de montage PSENml DHM, nécessaire pour les portes coulissantes.UE = 2 supports de montage.
€22.36
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX C1000071
Câble de raccordement, connecteur femelle M23 à 19 broches, droit,codé N, section du fil : 19 x 0,25 mm², longueur du câble : 2 m
€52.79
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX C1000072
Câble de raccordement, connecteur femelle M23 à 19 broches, droit,codé N, section du fil : 19 x 0,25 mm², longueur du câble : 3 m
€61.13
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX C1000073
Câble de raccordement, connecteur femelle M23 à 19 broches, droit,codé N, section du fil : 19 x 0,25 mm², longueur du câble : 5 m
€69.06
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX C1000074
Câble de raccordement, connecteur femelle M23 à 19 broches, droit,codé N, section du fil : 19 x 0,25 mm², longueur du câble : 10 m
€99.90
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX C1000075
Câble de raccordement, connecteur femelle M23 à 19 broches, droit,codé N, section du fil : 19 x 0,25 mm², longueur du câble : 20 m
€154.24
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX C1000076
Câble de raccordement, connecteur femelle M23 à 19 broches, droit,codé N, section du fil : 19 x 0,25 mm², longueur du câble : 30 m
€196.42
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX C1000077
Câble de raccordement, connecteur femelle M23 à 19 broches, droit,codé N, section du fil : 19 x 0,25 mm², longueur du câble : 50 m
€286.49
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage (pièce de rechange)
€8.74