Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"837300","name":"S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC","price":"365.15","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Similaire à l’illustration
S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC
Numéro de l'article: 837300
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de lasous-tension et
de la surtension ainsi que de l’ordre de phases de réseaux triphasés,40 - 400
Hz, tension mesurée 208/400/480 V AC, larg... Pour plus d’informations
Votre prix
€365.15
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de lasous-tension et de la surtension ainsi que de l’ordre de phases de réseaux triphasés,40 - 400 Hz, tension mesurée 208/400/480 V AC, largeur = 22,5 mm, UB = 24 V AC.
Données generales
Homologation |
CE
CCC UKCA |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | AC |
Puissance absorbée AC | 2 VA |
Protection max. de l’appareil | Section max. du fil |
Sorties relais
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Matériau des contacts relais | AgCdO |
Indic. suppl. contacts relais | + 3,0 µm Au |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
Température d’utilisation | -15 - 55 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
CEM selon norme .... |
EN 50081-2
EN 50081-1 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Lign fuites + dist isol selon | VDE 0110-1 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie | |
Indice de protection bornes |
Données mécaniques
Position de montage | Quelconque |
Matériau du boîtier partie inf | PPO UL 94 V0 |
Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
Matériau du boîtier partie sup | PPO UL 94 V0 |
Bornier de raccordement | Bornier à vis |
Type de borniers | Fixe |
Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 10 AWG |
Dimensions hauteur | 87 mm |
Dimension largeur | 22.5 mm |
Dimension profondeur | 122 mm |
Poids net | 160 g |
Poids brut | 170 g |
Environnement
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548007466 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371801 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001438 |
Volume | 0.294 |