Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"890140","name":"S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-120VAC/DC","price":"329.81","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Similaire à l’illustration
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-120VAC/DC
Numéro de l'article: 890140
Surveillance de la puissance active pour réseaux monophasés et triphasésadaptés aux
moteurs équipés de variateurs de fréquences, 9 plages de mesures 0 -1 000 Hz, tension mesurée 0 -
120 V AC/DC, 1 com... Pour plus d’informations
Votre prix
€329.81
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Surveillance de la puissance active pour réseaux monophasés et triphasésadaptés aux moteurs équipés de variateurs de fréquences, 9 plages de mesures 0 -1 000 Hz, tension mesurée 0 - 120 V AC/DC, 1 commutateur, 1 sortie analogique 0 - 10 V DC ou 4 - 20 mA, largeur = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.
Données generales
Homologation |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 230 V |
Type de tension d’alim. U1 | AC |
Puissance absorbée AC | 5 VA |
Protection max. de l’appareil | Section max. du fil |
Circuit de mesure
Plage mesures U entrée analog. | 0 - 120 V |
Plage mesures I entrée analog. | 18 A |
Fréq. pl. mesures entrée ana. | 0 à 1 000 Hz |
Signaux de sortie pendant le fonctionnement du générateur
Uout en mode générateur | 0 à -10 V |
Sorties relais
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Cont. sécurité : AC selon UL | 250 V AC |
Matériau des contacts relais | AgCdO |
Indic. suppl. contacts relais | + 3,0 µm Au |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
Température d’utilisation | 0 - 55 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
CEM selon norme .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
Catégorie de surtensions | III |
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
Matériau du boîtier partie inf | PPO UL 94 V0 |
Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
Matériau du boîtier partie sup | PPO UL 94 V0 |
Bornier de raccordement | Bornier à vis |
Type de borniers | Fixe |
Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 10 AWG |
Dimensions hauteur | 87 mm |
Dimension largeur | 22.5 mm |
Dimension profondeur | 121 mm |
Poids net | 140 g |
Poids brut | 150 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 90303370 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548006971 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27210127 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002479 |
Volume | 0.284 |