Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"407710","name":"S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC","price":"367.63","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Similaire à l’illustration
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
Numéro de l'article: 407710
Relais de détection de l’arrêt de rotation pour la surveillance del’arrêt de rotation de
moteurs à courant continu et alternatif, 2 contacts inverseurs, borniersdébrochables à
vis, largeur de profil 2... Pour plus d’informations
Votre prix
€367.63
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Relais de détection de l’arrêt de rotation pour la surveillance del’arrêt de rotation de moteurs à courant continu et alternatif, 2 contacts inverseurs, borniersdébrochables à vis, largeur de profil 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC.
Données generales
Homologation |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 - 240 V |
Type de tension d’alim. U1 | AC/DC |
Puissance absorbée AC | 5 VA |
Puissance absorbée DC | 2.5 W |
Protection max. de l’appareil | Section max. du fil |
Sorties relais
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Cont. sécurité : AC selon UL | 240 V AC rés. côté NO uniquem. |
Contacts sécurité : Pilot Duty | B300, R300 |
Matériau des contacts relais | AgCdO |
Indic. suppl. contacts relais | + 3,0 µm Au |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
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
Matériau du boîtier partie inf | PPO UL 94 V0 |
Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
Matériau du boîtier partie sup | PPO UL 94 V0 |
Bornier de raccordement | Bornier à vis |
Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 10 AWG |
Dimensions hauteur | 94 mm |
Dimension largeur | 22.5 mm |
Dimension profondeur | 121 mm |
Poids net | 145 g |
Poids brut | 155 g |
Environnement
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
Code EAN | 4046548017359 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371811 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001448 |
Volume | 0.301 |
Accessoires optionnels
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
Jeu de borniers débrochables de rechange à vis, UE = 1 pièce P1 et 1
pièce P2.
€10.34