Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"840420","name":"S1MN 240VAC 2c/o","price":"143.57","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Similaire à l’illustration
S1MN 240VAC 2c/o
Numéro de l'article: 840420
Relais de surveillance de la température, dispositif de protectioncontre la surchauffe de
moteurs, générateurs, etc., 2 contacts d’informations, 2 commutateurs,largeur =
22,5 mm, UB = 240 V AC.
Votre prix
€143.57
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
CCC UKCA cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 240 V |
Type de tension d’alim. U1 | AC |
Puissance absorbée AC | 3.5 VA |
Protection max. de l’appareil | Section max. du fil |
Circuit de mesure
Seuil de déclenchement Ran | 3,6 kOhm, ±10 % |
Valeur de réarmement Rab | 1,8 kohms, ±10 % |
Rés. à froid max. Rk à 20 °C | 1,5 kohm |
Sorties relais
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Matériau des contacts relais | AgCdO |
Indic. suppl. contacts relais | + 3,0 µm Au |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
Catégorie de surtensions | III / II |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie | |
Indice de protection bornes |
Données mécaniques
Position de montage | Quelconque |
Matériau du boîtier partie inf | PPO UL 94 V0 |
Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
Matériau du boîtier partie sup | PPO UL 94 V0 |
Bornier de raccordement | Bornier à vis |
Type de borniers | Fixe |
Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 10 AWG |
Dimensions hauteur | 87 mm |
Dimension largeur | 22.5 mm |
Dimension profondeur | 121 mm |
Poids net | 160 g |
Poids brut | 170 g |
Environnement
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122229 |
Code EAN | 4046548078305 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371810 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001446 |
Volume | 0.255 |