text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PITreader card ye 5 service

Numéro de l'article: 402339
GTIN: 4046548105278
Carte à transpondeur pour le système d’authentification PITreader Card, autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2, 3, 4 et 5(maintenance) Couleur : jaune Matériau : plastique

Unité

Votre prix

€26.50

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
Principe du capteur Transpondeur  
 
Température d’utilisation -25 - 50  °C
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Indice de protection de boîtie IP68  
Position de montage Quelconque  
Matériau du boîtier PVC  
Dimensions hauteur 85.6  mm
Dimension largeur 54  mm
Dimension profondeur 0.8  mm
Poids net 6  g
Poids brut 7  g
Alimentation du transpondeur Passif (sans batterie)  
Fréquence de fonctionnement 13,56 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27280402  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002996  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105278  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1