Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"8C000176","name":"PMCcable M4/E1C6/010/1Q5/S1","price":"477.97","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}

PMCcable M4/E1C6/010/1Q5/S1
Product ID: 8C000176
Power cable withencoder EnDat 3.0;
suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from
EZ301 to EZ703;
cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector
9-pin;... More
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) mm²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m possible. Length 10m.
Données techniques
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | M23, connecteur femelle à 9 br |
Forme du type de connecteur 1 | Droit |
Type de connecteur 2 | Embout |
Surf. contact matériel 1 | Au |
Matériau du câble K1 | Cu |
Mat. isolation câble K1 | TPE-E |
Longueur du câble | 10 m |
Matériau surface blindage K1 | Cu étamé |
Couleur gaine extérieure 1 | orange |
Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
Capacité de traction câble 1 | Oui |
Rayon de courbure (pose) K1 | 5 x Ø |
Section câble de données K1 | (4 x 1,5+(2 x 0,75)+(2xAWG22)) |
Blindage K1 | Oui |
Homologations du câble K1 | UL/CSA |
Exempt d’halogène | Oui |
Résistant à l’huile | Résistant |
Non inflammable | CEI 60332-1 : autoextinguible |
Poids net | 3300 g |
Poids brut | 3790 g |
Environnement
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27060501 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000001 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001579 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548106381 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |