Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"506314","name":"PSEN ma1.4-51 M12/8-0.15m 1switch","price":"63.19","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Similaire à l’illustration
PSEN ma1.4-51 M12/8-0.15m 1switch
Numéro de l'article: 506314
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, 1 contact d’informations n/o,connecteur mâle
M12 à 8 broches, forme rectangulaire, LED, IP67, distance de commutationen fonction de
l’actionneur, hauteur de profi... Pour plus d’informations
Votre prix
€63.19
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, 1 contact d’informations n/o,connecteur mâle M12 à 8 broches, forme rectangulaire, LED, IP67, distance de commutationen fonction de l’actionneur, hauteur de profil 18 mm, UE = 1 capteur.
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Principe du capteur | Magnétique |
Niveau de codage ISO 14119 | faible |
Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
Adapté au montage en série | Non |
variante d’appareil | Sensor |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Tension commutée | 24 V |
Environmental data
Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Indice de protection de boîtie |
|
Données mécaniques
Actionneur de type 1 | PSEN ma1.4-10mm |
Capteur montage au bord poss. | Oui, respecter instr. montage |
Type de raccordement | Mâle M12 à 8 broches |
Constitution du câble | LiY11Y 8 x 0,14 mm2 |
Matériau du boîtier partie sup | PBT |
Dimensions hauteur | 37 mm |
Dimension largeur | 26.4 mm |
Dimension profondeur | 18 mm |
Poids net | 35 g |
Poids brut | 60 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548066029 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272402 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002544 |
Volume | 0 |
Accessoires optionnels
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 10m
540324
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€42.21
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 30m
540325
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€85.80
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€85.80
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.02
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€42.21
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 3m
540322
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€25.85
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 5m
540323
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.02
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 16 broches,
raccordement à ressorts, UE 10 pièces.
€100.08
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, accessoire, support de modules, pour modules électroniques,4 emplacements,
largeur 50,1 mm, hauteur 107 mm, respecter les distances de montage.
€76.08
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, accessoire, support de modules, pour modules électroniques,1 emplacement, largeur
12,6 mm, hauteur 107 mm, respecter les distances de montage.
€64.37
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour modules électroniques,variante
courte, 23,5 x 10,5 mm, UE 10 pièces.
€4.68
PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)
328852
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 16 broches,
raccordement à ressorts, UE 50 pièces.
€474.05
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des
modules électroniques, variante courte, 23,5 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.
€23.41
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des
modules électroniques, variante longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.
€23.41
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour modules électroniques,variante
longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 pièces.
€5.85
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour bornier, 61 x 11,5 mm,
UE 10 pièces.
€8.19
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€61.92
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€25.85
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, accessoire, élément de codage pour modules électroniques, UE10 pièces.
€4.68
PNOZ mc1p
773700
PNOZmulti classique, module d’extension, standard, entrées et sorties
digitales, 16 sorties, sorties statiques, 0,5 A, unipolaires.
€447.80
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 8 broches,
raccordement à ressorts, élément de codage de protection PSS u2 A CE Tdisponible pour
le bornier, UE 10 pièces.
€55.59
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, accessoire, élément de raccordement du blindage, pour têtes destation, modules d’alimentation
et supports de modules, 4 raccordements, 4 rangées, largeur 50 mm,hauteur totale
du système monté env. 120 mm, respecter les distances de montage,verrouillage
mécanique sur support profilé, UE 10 pièces.
€52.67
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 8 broches,
raccordement à ressorts, élément de codage de protection PSS u2 A CE Tdisponible pour
le bornier, UE 50 pièces.
€263.35
Accessoires d'installation
PSEN ma1.4-03mm 1actuator
506300
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire,
IP67, distance de commutation 3 mm, hauteur de profil 18 mm, UE = 1actionneur.
€10.11
PSEN ma1.4-10mm 1actuator
506301
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire,
IP67, distance de commutation 10 mm, hauteur de profil 18 mm, UE = 1actionneur.
€12.74