Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"328852","name":"PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)","price":"474.05","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Similaire à l’illustration
PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)
Numéro de l'article: 328852
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 16 broches,
raccordement à ressorts, UE 50 pièces.
Votre prix
€474.05
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
cURus
SEV |
Données techniques
Données électriques
Courant de mesure | 12 A |
Environmental data
Température d’utilisation | -40 - 105 °C |
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | Bornier à ressorts à 16 br |
Surf. contact matériel 1 | Au |
Couleur du boîtier | gris noir RAL 7021 |
Section du conducteur | 0.15 mm² |
Section du fil AWG K1 | 26-14 |
Poids net | 1030 g |
Poids brut | 1100 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548073744 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242691 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002584 |
Volume | 0 |