Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"751102","name":"PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c","price":"178.71","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G9"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
Numéro de l'article: 751102
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblage
monocanal, sans détection des courts-circuits, réarmement manuel /automatique,
sorties : 3 F, 1 O, 1 sortie statique, UB 24 V DC, large... Pour plus d’informations
Votre prix
€178.71
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblage monocanal, sans détection des courts-circuits, réarmement manuel /automatique, sorties : 3 F, 1 O, 1 sortie statique, UB 24 V DC, largeur : 17,5 mm,borniers à ressorts débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteursmobiles.
Données generales
Homologation |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Puissance absorbée DC | 2 W |
Entrées
Nombre d’entrées | 1 |
Sorties semi-conductrices
Nombre de sorties statiques | 1 |
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-12 |
Sorties relais
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tension AC1 contact de sécu. | 240 |
Courant max. AC1 contact sécu. | 6 |
Tension DC1 contact de sécu. | 24 |
Courant max. DC1 contact sécu. | 6 |
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tension AC15 contact de sécu. | 230 |
Courant max AC15 contact sécu. | 5 |
Tension DC13 contact de sécu. | 24 |
Cont. sécurité : AC selon UL | 240 V AC G.U. (polar. ident.) |
Matériau des contacts relais | AgCuNi |
Indic. suppl. contacts relais | + 0,2 µm Au |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
Catégorie de surtensions | III |
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
Matériau du boîtier partie inf | PC |
Matériau du boîtier façade | PC |
Matériau du boîtier partie sup | PC |
Bornier de raccordement | Bornier à ressorts |
Type de borniers | Débrochable |
Dimensions hauteur | 100 mm |
Dimension largeur | 17.5 mm |
Dimension profondeur | 120 mm |
Poids net | 175 g |
Poids brut | 185 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | oui |
Exemp° RoHS selon directive | 7C I |
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
REACh substances contenues | Oxyde de plomb |
Pourcentage du polluant | > 0,1% |
N° CAS | 1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrée SCIP disponible | oui |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548025569 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371819 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001449 |
Volume | 0.240 |
Accessoires optionnels
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Fiche de terminaison PNOZsigma ou extension PNOZsigma, UE = 10 pièces.
€33.81
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Jeu de borniers débrochables de rechange, à ressorts, UE = resp. 1 pièce
X1, X2, X3, X4, à 3 broches, pour boîtier 17,5 mm.
€12.98